G1950P
Poste de sécurité avec lave-yeux/visage, bol en plastique
Application : Station de sécurité combinée pour le lavage des yeux/du visage et la douche. Deux grandes têtes de sortie de type pulvérisateur FS-Plus™ fournissent un flot d'eau pour rincer les yeux et le visage.
Pomme de douche : plastique ABS orange de 10" de diamètre.
Robinet de douche : robinet à tournant sphérique à maintien ouvert en laiton chromé IPS de 1". Le robinet est fabriqué aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®. Fourni avec un bras d'actionnement en acier inoxydable et une tige de traction de 29" en acier inoxydable.
Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés de l'eau.
Bol de lavage des yeux/du visage : plastique ABS de 11-3/4 po.
Valve de lavage des yeux/du visage : Valve à bille reste ouverte en laiton chromé IPS de 1/2 pouce. La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®.
Tuyaux et raccords : acier galvanisé Schedule 40. Equipé de couvercles en polyéthylène orange pour tuyauterie verticale pour une haute visibilité et une résistance à la corrosion.
Alimentation : 1-1/4" NPT femelle, entrée supérieure ou latérale.
Déchets : sortie femelle NPT 1-1/4". La sortie peut être positionnée à 9-1/4" ou 19-5/8" au-dessus du sol fini en inversant les raccords de tuyau inférieurs.
Panneau : Fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Assurance qualité : les ensembles de valve et de tête de pulvérisation sont assemblés en usine et testés à l'eau avant expédition.
OPTIONS DISPONIBLES
Finition enduite de poudre GC sur les tuyaux et raccords galvanisés. Les couleurs disponibles incluent l'orange, le jaune, le rouge et le vert.
Pommeau de douche en plastique ABS vert GRN .
YEL Pommeau de douche en plastique ABS jaune.
Pommeau de douche SSH en acier inoxydable.
AP275-100 Éclairage électrique et klaxon d'alarme. La lumière et le klaxon d'alarme appellent de l'aide lorsque le lavage des yeux/du visage ou la douche est activé.
AP250-015 Rideau de modestie à monter sur poste de sécurité.
Le mitigeur thermostatique TMV G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |