G1996
Poste de sécurité avec lave-yeux/visage, construction entièrement en acier inoxydable
Application : Station de sécurité combinée pour le lavage des yeux/du visage et la douche, entièrement en acier inoxydable. La construction en acier inoxydable est idéale pour les environnements hautement corrosifs et les applications en salle blanche. Deux grandes têtes de sortie de type pulvérisateur FS-Plus™ fournissent un flot d'eau pour rincer les yeux et le visage.
Pomme de douche : 10" de diamètre en acier inoxydable.
Robinet de douche : robinet à tournant sphérique à maintien ouvert en acier inoxydable de type 316 IPS de 1". Le robinet est doté d'une bille en acier inoxydable et de joints en Téflon®. Fourni avec un bras d'actionnement en acier inoxydable et une tige de traction de 29" en acier inoxydable.
Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.
Bol de lavage des yeux/du visage : acier inoxydable de 11-1/8" de diamètre.
Vanne de lavage des yeux/du visage : vanne à boisseau sphérique de 1/2 po IPS de type 316 en acier inoxydable. La vanne est dotée d'une bille en acier inoxydable et de joints en Téflon®.
Tuyaux et raccords : Acier inoxydable brossé Schedule 40 Type 304. Equipé de couvercles en polyéthylène orange pour tuyauterie verticale pour une haute visibilité et une résistance à la corrosion.
Alimentation : 1-1/4" NPT femelle, entrée supérieure ou latérale.
Déchets : sortie femelle 1-1/4" NPT.
Panneau : Fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Assurance qualité : les ensembles de valve et de tête de pulvérisation sont assemblés en usine et testés à l'eau avant expédition.
OPTIONS DISPONIBLES
BC Couvercle en acier inoxydable pour cuvette de lavage des yeux/visage.
AP275-100 Éclairage électrique et klaxon d'alarme. La lumière et le klaxon d'alarme appellent de l'aide lorsque le lavage des yeux/du visage ou la douche est activé.
AP250-015 Rideau de modestie à monter sur poste de sécurité.
Le mitigeur thermostatique TMV G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |