Publier vos produits
GBF2250, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Exposed Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

GBF2250, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Exposed Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

Traduit par Google,

GBF2250

Station de sécurité encastrée sans obstacle avec bac de récupération, pomme de douche exposée et mitigeur thermostatique

Application : Douche oculaire/faciale encastrée sans barrière et poste de sécurité avec pommeau de douche apparent monté au plafond, bac de récupération et mitigeur thermostatique d'urgence. Le couvercle en acier inoxydable offre une apparence attrayante et protège l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour recueillir les eaux usées et les renvoyer dans l'unité pour le drainage. Plutôt que de se connecter au système de drainage du bâtiment, l'unité dispose d'un drain en acier inoxydable IPS de 1 po à l'avant de l'unité pour les eaux usées. Le drain avant permet une installation moins coûteuse tout en facilitant les tests réguliers de l'unité.

Conformité ADA : lorsqu'il est installé aux hauteurs de montage recommandées, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées.

Mitigeur : Mitigeur thermostatique d'urgence ASSE 1071, capacité de 50 gallons. Voir G6040 pour plus d'informations.

Pommeau de douche : acier inoxydable de 10" de diamètre avec contrôle de débit de 20 GPM. Fourni avec un tuyau d'alimentation vertical et un écusson de plafond pour monter la pomme de douche à la hauteur désirée sous le plafond fini.

Robinet de douche : robinet à tournant sphérique en laiton IPS de 1 po avec actionneur "barre anti-panique" en acier inoxydable.

Couvercle/bac de vidange : couvercle et bac de vidange en acier inoxydable de calibre 16. Saisir la poignée de la "barre anti-panique" et ouvrir le couvercle tire l'ensemble de la tête de pulvérisation vers le bas de la position verticale à la position horizontale, activant le débit d'eau. Pendant le fonctionnement de l'unité, les eaux usées sont collectées dans un bac de récupération et redirigées vers le drain de lumière du jour pour être évacuées par l'avant de l'unité. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit remis en position fermée.

Assemblage de tête de pulvérisation pour le lavage des yeux/du visage : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur des bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation a un contrôle de débit réglable individuellement et un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

Vanne de lavage oculaire/faciale : vanne de type bouchon en laiton IPS 1/2" avec joints toriques. Fournie avec une crépine en ligne pour protéger la vanne des débris et des corps étrangers.

Montage : L'unité est composée de (2) armoires modulaires en acier inoxydable de calibre 16. Chaque bride d'armoire comporte un retour de 3/8" pour un montage encastré dans le mur. L'ensemble de l'unité s'insère dans un mur standard de 3-5/8" de profondeur.

Tuyaux et raccords : Les tuyaux exposés et l'écusson sont en acier inoxydable brossé. La tuyauterie interne entre la sortie de la vanne mélangeuse et l'entrée de la station de sécurité est un tube en cuivre avec des raccords à sertir pro (fournis par l'usine).

Alimentation : Entrées 1" NPT femelle sur mitigeur thermostatique.

Déchets : sortie femelle NPT de 2 pouces.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Options disponibles
PCC
Mamelon d'alimentation de douche en laiton chromé poli.
APBF250-065A-04
Rideau de modestie pour montage mural
AP280-235
Unité de lumière stroboscopique électrique et klaxon d'alarme pour montage encastré dans un mur fini. La lumière s'allume et le klaxon retentit lorsque le lavage des yeux/du visage ou la douche est activé. Comprend des câbles supplémentaires pour la surveillance à distance.
AP280-237
Unité de lumière stroboscopique électrique et klaxon d'alarme avec interrupteur de silence pour montage encastré dans un mur fini. La lumière s'allume et le klaxon retentit lorsque la douche est activée. Comprend des câbles supplémentaires pour la surveillance à distance

Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2250
    Product TypeBarrier-Free Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station with Integrated TMV
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Ceiling Mounted Exposed Shower Head
    Cabinet ConfigurationDual-cabinet design (Upper housing for mixing valve assembly, lower housing for pull-down safety station)
    Cabinet Material16-Gauge Stainless Steel with a 3/8" return flange for clean flush wall aesthetics
    Thermostatic Mixing ValveBuilt-in G3600LF thermostatic mixing valve factory-installed within the upper enclosure
    Tepid Water Safety FeaturesDials and maintains water temperature between 60°F and 100°F (15°C–38°C); features internal cold-water bypass if hot water supply fails, and automatic hot-water shutoff if cold water supply fails.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical brushed stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon for installation at desired height below finished ceiling.
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan FunctionWhile the unit is operational, the open cover functions as a drain pan to collect waste water, returning it directly into the cabinet interior for traditional drainage via building wastewater pipe infrastructure.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals & in-line strainer
    Water Supply InletsDual inlets (Hot and Cold supply lines required for TMV functionality)
    Waste Outlet Connection2" NPT Male Outlet (Direct connection to facility drainage plumbing)
    Wall Framing DepthFits seamlessly into standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall cavities
    ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, ASSE 1071 (TMV Component), Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    barrier free safety station, recessed safety center, recessed emergency shower, integrated mixing valve, built in tmv, tepid water eyewash, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2250, internal plumbing eyewash, hidden combination shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, dual cabinet eyewash, corridor emergency shower, fs-plus spray heads, stay open ball valve, vertical ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, architectural safety fixture, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, internal drain eyewash, space saving eye wash, thermostatic mixing valve, tempered water shower, stainless steel eyewash

Spécifications techniques
  • Réference unique.gbf2250
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis