G1893
Douche oculaire, montée sur pont, pivotante à 90º, entièrement en acier inoxydable, montage à droite
Application : Douche oculaire entièrement en acier inoxydable à monter sur un comptoir à côté de l'évier. Les têtes de pulvérisation pivotent à 90 degrés de la position de stockage à la position opérationnelle. L'unité est entièrement construite en acier inoxydable pour résister à la corrosion.
Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.
Vanne : vanne à boisseau sphérique 1/2" IPS en acier inoxydable. La vanne est dotée d'une bille en acier inoxydable et de joints en Téflon®.
Montage : L'unité est montée sur le côté droit de l'évier. Fourni avec contre-écrou et rondelle pour fixer l'unité au comptoir.
Construction : Acier inoxydable de type 316.
Alimentation : entrée mâle 1/2" NPT.
Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.
OPTIONS DISPONIBLES
Montage LH à gauche.
Cache-poussière DC en acier inoxydable pour chaque tête de pulvérisation.
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme prévu par ANSI Z358.1 - 2014. Reportez-vous à la section Unités de tempérage pour des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |