G1891
Douche oculaire, murale, entièrement en acier inoxydable
Application : Douche oculaire pour montage mural. Construit entièrement en acier inoxydable. Idéal pour une utilisation dans des environnements hautement corrosifs et des applications en salle blanche. Deux têtes de pulvérisation de type pulvérisateur GS-Plus™ délivrent un flot d'eau pour rincer les yeux.
Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.
Vanne : vanne à boisseau sphérique 1/2" IPS en acier inoxydable. La vanne est dotée d'une bille en acier inoxydable et de joints en Téflon®.
Bol : acier inoxydable de 11-1/8" de diamètre.
Montage : support mural robuste en acier inoxydable.
Alimentation : entrée femelle 1/2" NPT.
Déchets : sortie femelle 1-1/4" NPT.
Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.
OPTIONS DISPONIBLES
Couvercle de bol BC en acier inoxydable. Le couvercle protège l'unité contre les contaminants. Le couvercle se soulève automatiquement lorsque l'unité est activée.
Cache-poussière DC en acier inoxydable pour chaque tête de pulvérisation.
T Cordier et siphon en laiton chromé avec raccord de vidage IPS 1 1/2".
Cordier en laiton chromé TP 1 1/2" OD.
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme prévu par ANSI Z358.1 - 2014. Reportez-vous à la section Unités de tempérage pour des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |