Publier vos produits
G1898, Eyewash, Wall Mounted AutoFlow™ 90º Swing-Down, All-Stainless Steel

G1898, Eyewash, Wall Mounted AutoFlow™ 90º Swing-Down, All-Stainless Steel

Traduit par Google,

G1898
Douche oculaire, murale AutoFlow™ pivotante à 90º, entièrement en acier inoxydable


Application : Douche oculaire AutoFlow™ entièrement en acier inoxydable pour montage mural. L'unité est entièrement construite en acier inoxydable. Idéal pour une utilisation dans des environnements hautement corrosifs, des salles blanches et des applications pharmaceutiques. Les têtes de pulvérisation basculent de la position de stockage à la position opérationnelle, activant le débit d'eau. Disponible dans une variété de configurations de têtes de pulvérisation pour minimiser les obstructions au niveau d’un évier. Remarque : Si l'unité n'est pas installée près d'un évier, un siphon de sol doit être prévu sous l'unité pour éviter l'accumulation d'eau sur le sol.

Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

Vanne : vanne à boisseau IPS 1/2" avec joints toriques recouverts de Téflon®. Le fait de faire pivoter l'ensemble de la tête de pulvérisation de la position de stockage à la position opérationnelle ouvre l'orifice et active le débit d'eau. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que l'ensemble de la tête de pulvérisation soit remis en position de stockage.

Crépine : L'unité est équipée d'une crépine en ligne pour protéger la vanne et les têtes de pulvérisation des débris dans la conduite d'eau.

Montage : La vanne est installée dans un boîtier en acier inoxydable de type 316. L'unité se monte sur le comptoir derrière l'évier. Fourni avec le matériel pour fixer l'unité au comptoir.

Construction : Acier inoxydable de type 316.

Alimentation : entrée femelle 3/8" NPT.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.

OPTIONS DISPONIBLES
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014.

Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1898
    Product TypeAutoFlow™ 90° Swing-Down Wall-Mounted Emergency Eyewash
    Installation TypeWall Mounted (Rear water supply entry point)
    Space-Saving DesignUnit is stored in a space-saving vertical position flat against the wall. Pulling the spray head assembly down 90° into the horizontal position activates the water flow automatically.
    Material ConstructionComplete All-Stainless Steel Construction; engineered with polished finishes to withstand heavy washdown environments, cleanroom demands, and aggressive corrosive exposure.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Spray Head ManifoldConstructed from heavy-gauge Type 304 Stainless Steel
    Activation Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel plug-type valve with Teflon® coated O-ring seals. Valve body is precision machined from solid bar stock.
    Mechanical OperationHeavy-duty stainless steel stop mechanism limits the horizontal travel of the arm to exactly 90°, ensuring perfect positioning when deployed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Rear Inlet
    Mounting HardwareIncludes a heavy-duty Type 304 stainless steel wall mounting bracket with a multi-bolt configuration for rigid structural anchoring.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceRotating assembly and valve seals are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection ta


    swing down eyewash, wall mounted eyewash, autoflow safety fixture, space saving eyewash, guardian equipment g1898, compact emergency eyewash, all stainless steel eyewash, cleanroom safety equipment, laboratory safety fixture, corridor eyewash station, gs-plus spray heads, automatic activation valve, type 316 stainless valve, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium stainless eyewash, corrosion resistant eyewash, push down activation, vertical storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, polished stainless steel, healthcare safety station

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-079
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsEye-Face Washes & Eyewashes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes