G5020
Unité de tuyau de trempage, montée sur le pont
Application : Tuyau d'arrosage pour montage sur pont. Idéal pour rincer n'importe quelle partie des yeux, du visage ou du corps de l'utilisateur. Remarque : Conformément à la norme ANSI Z358.1 - 2014, les tuyaux de drainage complètent, mais ne remplacent pas, d'autres types d'équipement d'urgence.
Tête de pulvérisation : Tête de pulvérisation simple FS-Plus™. La tête de pulvérisation est dotée d'un couvercle anti-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.
Valve : Valve à presser en laiton forgé activée par une poignée à levier en acier inoxydable. La valve est dotée d'un siège en acier inoxydable remplaçable pour une durabilité exceptionnelle. La vanne se ferme lorsque la poignée du levier est relâchée.
Boyau : boyau en PVC renforcé de 8'. Pression de service maximale de 300 PSI.
Montage : Le mitigeur thermostatique G3600LF mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme prévu par ANSI Z358.1 - 2014. Reportez-vous à la bride de pont pour le montage sur un comptoir. La bride est dotée d'un guide de localisation de poignée pour positionner la poignée face vers l'avant à tout moment.
Alimentation : entrée 3/8" NPT mâle pivotante.
Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.
OPTIONS DISPONIBLES
Dispositif anti-retour à double contrôle en ligne BP installé à l'entrée du tuyau (G5020BP uniquement). Remarque : Vérifiez auprès des autorités chargées du code la conformité au code de plomberie local.
Tuyau flexible FSH de 8 pieds en acier inoxydable à la place du tuyau en PVC.
HG Support de guidage de tuyau sous le comptoir pour empêcher le tuyau de s'emmêler ou de se coincer.
LC Clip de verrouillage pour poignée de valve. La valve reste ouverte jusqu'à ce que le clip de verrouillage soit libéré.
VB Casse-vide en ligne pour installation entre la vanne et la tête de pulvérisation.
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme prévu par ANSI Z358.1 - 2014. Reportez-vous à la section Unités de tempérage pour des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |