Publier vos produits
G5046, Eyewash/Drench Hose Unit, Wall Mounted

G5046, Eyewash/Drench Hose Unit, Wall Mounted

Traduit par Google,

G5046
Unité de douche oculaire/tuyau de drainage, murale


Application : Tuyau de lavage des yeux/drainage à double usage pour montage mural. L'unité répond aux dispositions de la norme ANSI Z358.1 - 2014 en tant que douche oculaire et tuyau de drainage. L'unité peut être laissée dans le support de montage pour être utilisée comme douche oculaire fixe, laissant les mains libres à l'utilisateur. Alternativement, l'unité peut être retirée pour être utilisée comme tuyau d'arrosage pour rincer n'importe quelle partie des yeux, du visage ou du corps de l'utilisateur.

Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™ montées côte à côte. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

Valve : Valve à presser en laiton forgé activée par une poignée à levier en acier inoxydable. La valve est dotée d'un siège en acier inoxydable remplaçable pour une durabilité exceptionnelle. Le clip de verrouillage s'enclenche lorsque la poignée est enfoncée, permettant un fonctionnement « mains libres ». La valve reste ouverte jusqu'à ce que le clip de verrouillage soit libéré.

Tuyau : Tuyau enroulé rétractable en nylon renforcé de 12 pi. Pression de service nominale maximale de 180 PSI.

Montage : Support avec clips à ressort pour maintenir l'unité au mur. Les clips positionnent les têtes de pulvérisation et la poignée face vers l'avant à tout moment.

Disconnecteur anti-retour : Disconnecteur anti-retour à double contrôle en ligne installé à l'entrée du tuyau (G5046BP uniquement). Remarque : Vérifiez auprès des autorités chargées du code la conformité au code de plomberie local.

Alimentation : entrée femelle 3/8" NPT.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.

OPTIONS DISPONIBLES
Cache-poussière DC en acier inoxydable pour chaque tête de pulvérisation.
VB Casse-vide en ligne pour installation entre la vanne et la tête de pulvérisation.
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme prévu par ANSI Z358.1 - 2014. Reportez-vous à la section Unités de tempérage pour des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-082
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsDrench Hose Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes