Publier vos produits
GFR3110, Heated Safety Station with Eyewash, Bottom Inlet, Rated for Class I, Division 2 Environment

GFR3110, Heated Safety Station with Eyewash, Bottom Inlet, Rated for Class I, Division 2 Environment

Traduit par Google,
GFR3110
Poste de sécurité chauffé avec douche oculaire, entrée par le bas, classé pour un environnement de classe I, division 2


Application : Les stations de traçage électrique empêchent le gel même dans des conditions extrêmes. Les unités régulées par thermostat sont chauffées par un câble de traçage autolimitant enroulé autour d'un tuyau interne. Les unités sont destinées à une utilisation par temps froid jusqu'à -20°F. Voir la section « Vannes de tempérage » pour assurer la conformité de l'eau tiède avec ANSI Z358.1-2014.

Câble chauffant : autorégulé avec protections de terminaison externes. Le thermostat s'active lorsque la température de la tuyauterie interne tombe en dessous de 75 °F. Approuvé FM, UL et CSA pour la classe I, division 2, groupes B, C et D.

Système électrique : L'unité est entièrement câblée en usine. Boîte de jonction et composants classés pour la classe I, division 2, groupes B, C et D. Nécessite une alimentation monophasée de 120 VCA.

Veste/Isolation : plastique ABS orange résistant aux UV avec isolation en mousse de polyéthylène. Sections de gaine fixées avec des vis amovibles en acier inoxydable pour un entretien facile.

Pommeau de douche : plastique ABS orange de 10 po de diamètre avec contrôle de débit de 20 GPM.

Valve de douche : valve à bille en laiton IPS de 1 po. Fabriqué aux États-Unis avec une bille en laiton et des joints en Téflon®. Comprend un bras d'actionnement en acier inoxydable et une tige de traction en acier inoxydable de 29 po.

Assemblage de tête de pulvérisation : résistant au gel avec couvercles anti-poussière flottants et contrôle de débit interne.

Vanne de douche oculaire : vanne à bille 1/2 po en laiton IPS auto-drainante à trois voies. Fabriqué aux États-Unis avec une bille en laiton et des joints en Téflon®. Comprend un port 1/2" NPT pour évacuer l'eau des têtes de pulvérisation après utilisation.

Tuyaux et raccords : Acier galvanisé Schedule 40.

Alimentation : entrée inférieure femelle 1-1/4" NPT.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : Testé en usine avant expédition. Livré entièrement assemblé et mis en caisse.

OPTIONS DISPONIBLES
SSH Pommeau de douche en acier inoxydable.
Traçage HV 240 volts.
Voyant de traceur de chaleur TL .
SP Soupape de protection contre les brûlures.
Vanne de protection contre le gel FP .
ALG Feu de zone verte.
PS Commutateur de proximité à activation magnétique (MAP).

Options d'alarme
Spécifiez l'alarme souhaitée à l'aide du quatrième chiffre du numéro de modèle, comme suit :
0 Pas d'alarme
1 Débitmètre unipolaire bidirectionnel pour capacité de télédétection
3 Klaxon d'alarme et capacité de télédétection
5 Capacité de détection de la lumière et de la télédétection
7 Klaxon d'alarme, lumière et capacité de télédétection
Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGFR3110
    Product TypeElectrically Heat-Traced Combination Safety Shower & Eyewash Station
    Installation / Supply TypeFloor Mounted with 1-1/4" NPT Female Bottom Inlet (Slab/Floor Supplied)
    Cold-Weather RatingFully operational down to -40°F (-40°C)
    Hazardous Location RatingClass I, Division 2, Groups B, C, and D Environment
    Electrical CertificationsFM, UL, and CSA Approved electrical components
    Power Requirements120 VAC, Single Phase (Standard); Peak consumption 75 Watts
    Heating SystemThermostat-regulated, self-limiting heat-tracing cable around internal pipes
    Thermostat ActivationAutomatically energizes when internal piping drops below 75°F (24°C)
    Protective Outer JacketUV-Resistant Bright Orange ABS Plastic Shell with Polyethylene Foam Insulation
    Jacket MaintenanceRemovable sections secured with stainless steel screws for easy servicing
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Orange ABS Plastic with 20 GPM Flow Control
    Shower Activation Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel Actuating Arm & 29" Pull Rod
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant regulation
    Eyewash Valve1/2" IPS Brass 3-Way Self-Draining Stay-Open Ball Valve (Prevents freeze-ups)
    Eyewash Spray HeadsFreeze-resistant assembly with individual internal flow control & float-off dust covers
    Internal Pipe / FittingsSchedule 40 Galvanized Steel Piping
    Electrical HookupPre-wired at factory to a Class I, Div 2 rated external junction box
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
    Quality AssuranceFactory assembled, fully wired, and water tested prior to crated shipment

    heated safety station, freeze resistant shower, heat traced eyewash, heat traced eye wash, class 1 division 2, hazardous location shower, cold weather eyewash, outdoor emergency shower, bottom inlet safety station, guardian equipment gfr3110, explosion proof eyewash, self regulating heat trace, insulated emergency shower, freeze proof safety station, combination shower eyewash, industrial drench shower, refinery safety equipment, chemical plant eye wash, fm approved eyewash, ul listed emergency shower, csa certified safety station, self draining eyewash, orange abs jacket, drench shower bottom inlet, 120v heated eyewash, extreme weather eye wash, anti freeze safety station, division 2 safety shower, emergency plumbing fixture, floor mount drench shower, low temperature eyewash, arctic safety shower, gs plus freeze resistant, stay open ball valve, hazardous area eyewash

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-090
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsFreeze Resistant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes