Publier vos produits
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
    Guggemos

    EOS RF Classical joint profiles

    Traduit par Google,

    Profil renforcé EOS RF, matériau de base ST37.
    Tête profilée en deux parties, plat en acier de 40 x 8 mm. Système de joint autonome avec trois supports par élément. Réglage en hauteur par pied fileté. Extension par joint fileté intégré et longueurs d'éléments variables. Pièces d'extrémité de taille précise de 1000 mm à 4000 mm ainsi que des pièces en angle, en croix et en forme de T disponibles. Chargez les goujons de transfert contre le déplacement horizontal et vertical de la dalle de plancher avec nos goujons de transfert QK.
    • Profilé robuste pour dalles de sol en béton industriel
    • Tête de profil stable
    • Capacité de charge élevée
    • Convient à tous les types de convoyeurs au sol
    • Sert de joint de dilatation, de coffrage, d'extrémité d'arrêt et de point de référence pour la hauteur finale du plancher

    Spécification
    • • Profile / Item no.: EOS RF
      • Profile height: 100 mm-400 mm
      • Profile head: ST52 primed, ST52 hot-dip galvanized or stainless steel material 1.431
      • Load KN: min. 95 KN
      • Element lengths: 3000 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EOS-RF
    • Famille de produitsBuilding Materials
    • Groupe de produitsOther
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCObjet