Publier vos produits
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition

    DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition

    4.0 sur 5 étoiles4.0(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Solution pour cloison sèche intérieure, composée d'une structure avec profilés métalliques horizontaux RAIA 70 et profilés métalliques verticaux MONTANTE 70, espacés tous les 600 mm, sur lesquels 2 couches de plaques de plâtre Gyptec BA13A (STANDARD) sont fixées de chaque côté.

    Laine minérale Volcalis ALPHA dans l'espace de la cavité.

    Surfaces prêtes pour la finition finale de la peinture ou de la décoration.

    Spécification
    • The Gyptec partition and wall systems consists of laminated plasterboards bolted to steel profiles. According to the envisaged final thickness and desired insulation characteristics the most suitable type of system to be employed can be chosen: simple with higher fire resistance, with or without insulation.

      In areas of greater demand, more complex systems are used, with reinforced structure and double or triple boards.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.divisoria-120-ba13a-v1
    • Famille de produitsGYPTEC SOLUTIONS
    • Groupe de produitsInterior drywall partitions
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_52_38
    • Description de l'Uniclass 2015Gypsum plasterboards
    • Code CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
    • Titre OmniClassGypsum
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique