Publier vos produits
FIRM-FILL® High Strength | Floor Underlayment
FIRM-FILL® High Strength | Floor Underlayment

    FIRM-FILL® High Strength | Floor Underlayment

    Traduit par Google,

    La sous-couche de sol haute résistance FIRM-FILL® est la solution économique pour corriger les problèmes de béton. Elle rénove les surfaces de béton fissurées ou endommagées, leur redonnant un aspect neuf et une dureté de surface allant de 2 500 à plus de 3 800 psi. Disponible en différentes épaisseurs, de la couche mince à 3 1/2 pouces, la sous-couche de sol haute résistance FIRM-FILL® offre un sol durable et plat, compatible avec la quasi-totalité des revêtements de sol.

    Recommandé pour

    • Revêtements de béton et autonivelants : béton fissuré ou endommagé, béton préfabriqué et béton coulé en place.

    Caractéristiques et avantages

    • Corrige les fissures ou les dommages sur le béton, créant ainsi une nouvelle surface plane.
    • Peut être installé d'une épaisseur allant de quelques millimètres à 8,9 cm (3-1/2 pouces).
    • La sous-couche de plancher haute résistance FIRM-FILL® offre une résistance à la compression de 2500 à 3800 psi.
    • Installation rapide ; jusqu'à 25 000 pieds carrés installés par jour
    • Séchage rapide ; on peut marcher dessus après 90 minutes.
    • Application par des experts ; installation réservée aux applicateurs formés et agréés
    • La sous-couche de plancher haute résistance FIRM-FILL® est homologuée par ICC-ES et HUD.
    • Conforme à la norme ASTM F2419, Pratique standard pour l'installation de sous-couches épaisses en béton de gypse coulé et la préparation de la surface pour recevoir un revêtement de sol résilient.
    Spécification
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7.7 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      ThicknessFeather edge to 3 1/2" (89mm)
      Compressive Strength2500 - 3800 psiC472M
      Thermal PerformanceK-value of 3.34 Btu/ft2·h·°F; R-value of 0.30 ft2·h·°F/BtuC177
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84
      Patty Size7 1/2" (191mm) to 9” (229mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster, masonry sand or silica sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3 and 4 hour floor/ceiling assemblies


    Spécifications techniques
    • Réference unique.firm-fill-high-strength
    • Famille de produitsGypsum Cement Underlayment
    • Groupe de produitsGypsum Concrete Floor Underlayment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Code CSI MasterFormat 201403 54 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Cement Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
    • Titre OmniClassFloor Underlayments