Publier vos produits
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat

    Traduit par Google,

    Le tapis d'insonorisation FIRM-FILL® SCM-250 est un tapis de 6 mm (1/4 po) d'épaisseur, à filaments aléatoires, ondulé et à âme rainurée en forme de « U », conçu pour limiter les bruits d'impact entre les étages. Utilisé avec une chape de béton de gypse FIRM-FILL® de 25 mm (1 po), le système combiné a été testé et a obtenu la certification « usage commercial léger » du Tile Council of North America.

    Recommandé pour

    • Systèmes d'atténuation acoustique : Application/Marché : Sous-planchers en bois et sous-planchers en béton.

    Couvert par

    • Béton de gypse FIRM-FILL®
    • FIRM-FILL® 2010+
    • FIRM-FILL® 3310
    • FIRM-FILL® Haute résistance
    • FIRM-FILL® CMD
    • GYP-SPAN® Radiant

    Caractéristiques et avantages

    • Excellentes performances en matière de réduction du bruit dans les basses et les hautes fréquences
    • Performances dans la construction à ossature bois et les structures en béton
    • Déflexion minimale, absence de fluage et de dégradation à long terme
    • Offre un profil mince pour les assemblages de construction compacts
    • Léger et facile à manipuler
    • Installé par des applicateurs agréés de Hacker Industries, Inc.
    Spécification
    • Technical DataProperties
      Roll Weight39 lbs.
      Thickness1/4" (6 mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll400 square feet/roll

      Compression Resistance

      Force AppliedResidual ThicknessActual Residual Thickness (in)
      42 lbs./sf100%0.355
      105 lbs./sf99.31%0.349
      505 lbs./sf99.22%0.353
    Spécifications techniques
    • Réference unique.firm-fill-scm-250-sound-control-mat
    • Famille de produitsAcoustic Underlayment Systems
    • Groupe de produitsResilient Sound Control Mats
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
    • Titre OmniClassFloor Underlayments