Publier vos produits
FIRM-FILL® Gypsum Concrete | Floor Underlayment
FIRM-FILL® Gypsum Concrete | Floor Underlayment

    FIRM-FILL® Gypsum Concrete | Floor Underlayment

    Traduit par Google,

    La sous-couche de plancher en béton de gypse FIRM-FILL® est conçue pour les immeubles d'habitation collectifs afin de répondre aux exigences acoustiques et aux normes de sécurité incendie. Grâce à ses excellents indices d'affaiblissement acoustique (STC) et d'isolation thermique (IIC), ainsi qu'à ses plus de 105 homologations UL, la sous-couche de plancher en béton de gypse FIRM-FILL® est un choix idéal pour les applications nécessitant une résistance à la compression allant jusqu'à 2 200 psi.

    Recommandé pour

    • Applications/Marché du logement collectif : appartements, copropriétés, hôtels, motels, résidences étudiantes, immeubles commerciaux et projets de rénovation commerciale.

    Caractéristiques et avantages

    • Aplanit les sous-planchers
    • Offre d'excellentes performances en matière d'indice STC (transmission acoustique) et d'indice IIC (isolation aux chocs).
    • Possède plus de 105 homologations UL
    • Léger et résistant aux fissures
    • Installation facile ; plus de 25 000 pieds carrés peuvent être installés par jour.
    • Séchage rapide ; on peut marcher dessus après 90 minutes.
    • Application par des experts ; installation réservée aux applicateurs formés et agréés
    • Approbation de l'ICC-ES et du HUD
    • Conforme à la norme ASTM F2419, Pratique standard pour l'installation de sous-couches épaisses en béton de gypse coulé et la préparation de la surface pour recevoir un revêtement de sol résilient.
    Spécification
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      Thickness3/4" (19mm) (minimum over wood) to 3 1/2" (89mm)
      Compressive Strength1200 - 2250 psiC472M
      Thermal PerformanceK-value of 2.45 Btu/ft2·h·°F; R-value of 0.41 ft2·h·°F/BtuC177
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84,
      E136
      Patty Size8" (203mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3 and 4 hour floor/ceiling assemblies


    Spécifications techniques
    • Réference unique.firm-fill-gypsum-concrete
    • Famille de produitsGypsum Cement Underlayment
    • Groupe de produitsGypsum Concrete Floor Underlayment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Code CSI MasterFormat 201403 54 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Cement Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
    • Titre OmniClassFloor Underlayments