Publier vos produits
Raindance S Overhead shower 150 3jet 2.5 GPM
Raindance S Overhead shower 150 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 150 3jet 2.5 GPM

    Traduit par Google,
    Raindance S Douche de tête 150 3jet 2.5 GPM
    Spécification
    • Surfaces: - 27495001 Chrome - 27495141 Brushed Bronze - 27495331 Polished Black Chrome - 27495821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir, BalanceAir, Whirl • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27495001
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsRaindance S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.88
    • Largeur (pouces)5.38
    • Profondeur (pouces)5.38
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures