Publier vos produits
WallStoris Toilet paper holder with shelf
WallStoris Toilet paper holder with shelf
    hansgrohe

    WallStoris Toilet paper holder with shelf

    Traduit par Google,
    WallStoris Porte-papier toilette avec étagère
    Spécification
    • Surfaces: - 27928670 Matt Black - 27928700 Matt White Specification: • wall-mounted • material: plastic dyed through • with mounting material • concealed fastening • open form - toilet paper can easily be hung • suitable for roll widths up to 122 mm • with storage space • application - glue or drill • including gluing set • length 230 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27928XXX
    • Famille de produitsRoll holders
    • Groupe de produitsWallStoris
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)97
    • Largeur (mm)230
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)330
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 21
    • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings