Publier vos produits
WallStoris Storage basket
WallStoris Storage basket
    hansgrohe

    WallStoris Storage basket

    Traduit par Google,
    Panier de rangement WallStori
    Spécification
    • Surfaces: - 27913670 Matt Black - 27913700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 39 mm • accessory can be clicked onto the wall bar • storage for squeegee • ideal to store shampoo, shower gel, razors • dishwasher safe, easy to clean
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27913XXX
    • Famille de produitsCosmetic boxes
    • Groupe de produitsWallStoris
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)39
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)150
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC012353
    • Nom ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_29
    • Description de l'Uniclass 2015Facial tissue dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201411 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Computers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 13
    • Titre OmniClassBathroom Tissue Dispensers
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings