Modèle 1212SFH, refroidisseur d'eau intérieur ADA filtré, mural Hi-Lo en acier inoxydable avec remplisseur de bouteille, barboteurs et remplisseur de bouteille actionnés par capteur, et fonction de désactivation du barboteur.
Le refroidisseur d'eau filtré sans contact Hi-Lo mural Haws 1212SFH est le dernier ajout à l'offre d'hydratation la plus complète du secteur. Le design moderne et innovant est conçu pour se fondre dans les espaces de bureaux, les universités et les aéroports, ou pour répondre aux besoins fonctionnels d'espaces comme un gymnase scolaire. La conception Hi-Lo à double station permet un accès standard à la fontaine ADA haute/droite basse. Les électrovannes actionnées par capteur permettent un fonctionnement hygiénique mains libres, et les barboteurs à régulation de pression dotés de protège-dents flexibles en caoutchouc antimicrobien ne nécessitent aucun réglage. Le remplisseur de bouteilles activé par capteur permet un fonctionnement mains libres, et l'affichage électronique LED intuitif informe l'utilisateur du moment où l'eau est filtrée et du nombre de bouteilles en plastique économisées. De l'eau fraîche et toujours filtrée avec la fonction de contrôle électronique du cycle de vie arrête le débit d'eau lorsque le filtre atteint sa capacité en gallons. Le débit recommencera lorsque le filtre sera remplacé.
Certifié CSA pour être conforme aux normes NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 et CSA C22.2. N° 120. Conforme à l'ADA aux normes ICC A117.1, CSA B651 et ADA 2010 du DOJ pour une conception accessible lorsqu'il est correctement installé. Capacité de refroidissement conforme à la norme ASHRAE 18 de 8,0 gallons par heure d'eau potable à 50 degrés, basée sur une eau d'entrée de 80 degrés et une température ambiante de 90 degrés. ID FCC : 2AUAN-1200SFH et IC : 25359-1200SFH. Les refroidisseurs d'eau électriques ne sont pas recommandés ni conçus pour les applications extérieures ou les piscines fermées (chlore), et le non-respect de ces conditions peut annuler la garantie.
Prop 65 Avertissement. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |