Publier vos produits
Model 1212SVN Vandal Resistant Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Non-Chilled Non-Filtered
Model 1212SVN Vandal Resistant Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Non-Chilled Non-Filtered
Model 1212SVN Vandal Resistant Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Non-Chilled Non-Filtered
Model 1212SVN Vandal Resistant Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Non-Chilled Non-Filtered

    Model 1212SVN Vandal Resistant Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Non-Chilled Non-Filtered

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles résistante au vandalisme et fontaine à eau à hauteur réglable conforme aux normes ADA, non réfrigérée et non filtrée

    La fontaine à eau électrique antivandale Haws 1212SVN fournit de l'eau non réfrigérée grâce à une conception robuste et inviolable, idéale pour les espaces intérieurs. Ce modèle à double distributeur (haut/bas) est conforme aux normes d'accessibilité ADA et intègre des fixations dissimulées et des composants résistants aux chocs pour une sécurité durable. Certifiée conforme aux normes ANSI/NSF, la 1212SVN est idéale pour les écoles, les immeubles de bureaux et autres établissements intérieurs à forte fréquentation. Son système de remplissage de bouteilles par capteur permet une utilisation mains libres, et son écran électronique LED intuitif indique le nombre de bouteilles en plastique économisées.

    Caractéristiques antivandales

    • Tête de barboteur en acier inoxydable
      • Tête de barboteur anti-vandalisme et anti-rotationnelle, leader du secteur
    • Fonctionnement par bouton-poussoir
      • Elle est dotée de notre corps de vanne 5874PB, une référence dans le secteur, entièrement en acier inoxydable et usiné à partir d'une barre d'acier inoxydable massif.
    • Capteur de remplissage de bouteilles de pointe
      • Résistant aux rayures de couteaux ou de rasoirs, à l'abrasion, à la saleté et à l'accumulation de résidus dus à une utilisation régulière.

    Caractéristiques du produit

    • Remplisseur de bouteilles à capteur mains libres
    • Zone de remplissage des bouteilles éclairée par LED
    • Débit de remplissage rapide de 1,1 GPM (selon la pression d'entrée) pour remplisseuse de bouteilles
    • La fonction de purge automatique s'active toutes les 24 heures pour garantir un approvisionnement en eau fraîche et l'intégrité du siphon.
    • Le mode économie d'énergie éteint l'appareil après 2 heures d'inactivité.
    • Revêtement en acier inoxydable 304 durable et facile à nettoyer
    • Compatibilité de l'installation de remplacement avec de nombreux refroidisseurs d'eau existants
    • Voies navigables 100 % sans plomb
    • La conception unique du lavabo réduit les éclaboussures d'eau et simplifie le nettoyage
    • Cadre en acier galvanisé
    • Conçu pour une utilisation en intérieur
    • Conçu et assemblé aux États-Unis

    Certifié CSA conforme aux normes NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 et CSA C22.2 n° 120. Conforme aux normes d’accessibilité ADA (ICC A117.1, CSA B651, normes ADA 2010 du Département de la Justice américain) lorsqu’il est correctement installé. Homologué FCC et CAN ICES-3(A)/NMB-3(A). Les fontaines à eau électriques ne sont ni recommandées ni conçues pour une utilisation en extérieur ou dans les piscines couvertes (présence de chlore). Le non-respect de ces conditions peut annuler la garantie.

    Certifications

    • Certifié CSA
    • Conforme à l'ADA
    • NSF/ANSI/CAN 61-2020 avec Q ≤ 1
    Spécification
    • Model 1212SVN vandal resistant wall-mounted vandal resistant non-chilled/non-filtered indoor wall-mount indoor unit with dual fountain design in 304 satin-finish stainless steel. Features include vandal-resistant stainless steel anti-rotational bubbler heads, model 5874 solid bar stock steel push button, and LED-illuminated bottle filler. Energy-saving mode powers down unit and lights after 2 hours of inactivity; programmable for specific days of the week. Digital LED interface displays status and error codes. Bottle filler drains to waste and auto-purges after 24 hours of non-use.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1212svn-vandal-resistant-hi-lo-non-chilled-indoor-ada-fountain-and-bottle-filler
    • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
    • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
    • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
    • Numéro OmniClass23-31 31 00
    • Titre OmniClassDrinking Fountains

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis