Le modèle 7260BT-7270BT, un lave-yeux et lave-visage mural, est équipé de la tête de lavage oculaire/facial AXION MSR (brevet en instance), reconnue dans le domaine médical. Sa conception révolutionnaire à flux inversé est la seule sur le marché à offrir une réponse médicale supérieure, conforme aux protocoles des services d'urgence, des services médicaux d'urgence et des cabinets médicaux, en éliminant les contaminants de la cavité nasale. Les lave-yeux traditionnels irriguent l'œil de l'extérieur vers le nez, ce qui peut entraîner l'évacuation des contaminants vers la cavité nasale par le point lacrymal, organe d'évacuation naturel de l'œil.
Certifié par CSA conforme à la norme ANSI/ISEA Z358.1 relative aux douches et lave-yeux d'urgence. Grâce aux progrès technologiques, ces deux modèles sont désormais identiques.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |