La station de remplissage de bouteilles réfrigérée et activée par le mouvement, modèle 2000HSA.8, résistante au vandalisme et architecturale, est un distributeur d'eau sans contact, hygiénique et au charme architectural qui permet aux utilisateurs de profiter des avantages de l'eau fraîche et filtrée sans les inconvénients de l'eau en bouteille. La conception encastrée et montée dans le mur permet de placer la station de remplissage de bouteilles en toute sécurité à plusieurs endroits sans occuper trop d'espace, et est pratique pour les applications permanentes à fort trafic telles que les écoles, les immeubles de bureaux, les centres de fitness et les installations de fabrication.
Le modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur pour les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à boire, des robinets et des refroidisseurs d'eau électriques sans plomb selon toutes les définitions connues, y compris NSF/ANSI/CAN 61- Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 et la Federal Safe Drinking Water Act. Le produit est conforme au California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Remarque : les refroidisseurs d'eau électriques ne sont pas recommandés ou conçus pour des applications extérieures ou des piscines fermées (chlore). Ces conditions peuvent annuler la garantie.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |