Publier vos produits
Model 1109.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Drinking Fountain and Bottle Filler

Model 1109.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Drinking Fountain and Bottle Filler

Traduit par Google,

La fontaine à eau électrique et remplisseuse de bouteilles modèle 1109.8P, conforme aux normes ADA et résistante au vandalisme, offre une eau réfrigérée de 30,3 L (8 gal/h) dans un boîtier en acier inoxydable. Cette fontaine murale à bol est dotée du seul corps de vanne entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et à la crépine d'alimentation intégrée. Le réglage de la hauteur du jet d'eau est également accessible par l'avant, facilitant ainsi l'entretien sans démontage de la vanne.

  • Filtre à eau de 3 000 gallons disponible en option (modèle 6480)
  • Corps de vanne uniquement en acier inoxydable usiné à partir de barres solides
  • La construction en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 et le cadre de montage spécialisé requis offrent une fontaine robuste et bien construite
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent le barboteur, les boutons, le drain et les plaques inférieures
  • Des voies navigables 100 % sans plomb
  • Remplisseuse de bouteilles à flux laminaire de 1 gpm (3,78 L)
  • Les fentes de la grille sont conçues pour éliminer les bords tranchants et sont renforcées par un filtre en mousse pour protéger le moteur du ventilateur et le compresseur à grande cylindrée des débris.
  • L'entretien est facilité grâce à l'accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
  • Conçu pour fonctionner avec une faible consommation d'énergie, ce refroidisseur d'eau et cette fontaine sont assurés d'avoir une longue durée de vie
  • Le bol rectangulaire monobloc est conçu pour une durabilité accrue et une facilité d'entretien.
  • Belle finition satinée résistante aux taches et à la corrosion

Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les définitions connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Le produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Remarque : Les fontaines à eau électriques ne sont ni recommandées ni conçues pour une utilisation en extérieur ni dans les piscines fermées (chlore). Ces conditions peuvent annuler la garantie. Contenu du produit :

  • 1109.8 : Fontaine à eau réfrigérée simple
  • 1920 : Remplisseuse de bouteilles
  • HCR8 : Refroidisseur à distance
  • 6469 : Bac d'égouttage
  • BP15 : Panneau arrière
  • 67oo : Plaque de montage
  • MTGFR.SM : Cadre de montage

Avertissement Proposition 65. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Spécification
  • Model 1109.8P ADA vandal-resistant electric wall-mounted water cooler and bottle filler shall include an 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin-finish basin, 14 gauge bottle filler bracket, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, vandal-resistant push button operated stainless steel valves with front accessible cartridge and flow adjustment, in-wall 3/16" thick steel mounting plate for the bottle filler, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, satin stainless steel back panel and louvered intrusion-proof grill, and 1-1/4” NPT trap. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5. Haws electric water coolers comply with ARI Standard 1010 and ANSI A117.1, and are listed by Underwriter Laboratories to U.S. and Canadian standards. FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Spécifications techniques
  • Réference unique.h11098-1920
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire