Publier vos produits
Model 1119.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Dual Drinking Fountain And Bottle Filler

Model 1119.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Dual Drinking Fountain And Bottle Filler

Traduit par Google,

La fontaine à eau et remplisseuse Haws 1119.8P, conforme aux normes ADA, est dotée d'un système breveté de robinetterie en acier inoxydable, actionné par bouton-poussoir, permettant un accès frontal au réglage du jet, ainsi qu'à la cartouche et au filtre. Cette fontaine murale est dotée du seul corps de robinet entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et au filtre d'alimentation intégré. Le réglage de la hauteur du jet est également accessible par l'avant, facilitant ainsi l'entretien sans démontage du robinet.

  • Filtre à eau de 3 000 gallons disponible en option (modèle 6480)
  • Corps de vanne uniquement en acier inoxydable usiné à partir de barres solides
  • Des voies navigables 100 % sans plomb
  • Les composants anti-vandalisme comprennent les barboteurs, les boutons, les drains et les plaques inférieures
  • La conception en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 offre une fontaine robuste et bien construite
  • Remplisseuse de bouteilles à flux laminaire de 1 gpm (3,78 L)
  • Entretien facile avec accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
  • Belle finition satinée résistante aux taches et à la corrosion
  • La conception « Hi-Lo » permet d'accueillir deux fois plus d'utilisateurs que les fontaines classiques et s'adapte aux besoins de différentes tailles d'utilisateurs.
  • Les coins arrondis et doux évitent les incidents et autres accidents qui peuvent survenir une fois la fontaine installée
  • Les bols estampés d'une seule pièce offrent un design esthétique et durable

Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les définitions connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Le produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Remarque : Les fontaines à eau électriques ne sont ni recommandées ni conçues pour une utilisation en extérieur ni dans les piscines fermées (chlore). Ces conditions peuvent annuler la garantie. Contenu du produit :

  • 1119.8 : Fontaines à eau réfrigérées doubles
  • 1920 : Remplisseuse de bouteilles
  • HCR8 : Refroidisseur à distance
  • BP32 : Panneau arrière
  • 67oo : Plaque de montage
  • 6469 : Bac d'égouttage
  • MTGFR.LG : Cadre de montage

Avertissement Proposition 65. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Spécification
  • Model 1119.8P vandal-resistant wall-mounted ADA water cooler and bottle filler shall include dual 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin-finish basins, 14 gauge bottle filler bracket, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, vandal-resistant push button operated stainless steel valves with front accessible cartridge, in-line strainer and flow adjustment provide 100% lead free waterways, in-wall 3/16" thick steel mounting plate for the bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated vandal resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin-finish back panel and louvered intrusion proof grill, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4” NPT traps. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5. Haws electric water coolers comply with ARI Standard 1010 and ANSI A117.1, and are listed by Underwriter Laboratories to U.S. and Canadian standards. FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Spécifications techniques
  • Réference unique.h11198-1920
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire