Publier vos produits
Model 1119FRP, Barrier-Free Freeze Resistant Wall Mount Fountain with 1920FR Bottle Filler and 6521FR In-Wall Valve

Model 1119FRP, Barrier-Free Freeze Resistant Wall Mount Fountain with 1920FR Bottle Filler and 6521FR In-Wall Valve

Traduit par Google,

La fontaine à eau et le remplisseur de bouteilles Haws 1119FRP sans barrière Hi-Lo et anti-vandalisme intègrent des ensembles de vannes pneumatiques entièrement conçues et résistantes au gel. La conception murale permet au 1119FR d'être placé en toute sécurité à plusieurs endroits sans occuper trop de place. Équipée de composants résistants au vandalisme, cette fontaine n'est pas facilement perturbée, ce qui décourage rapidement les vandales.

  • La conception en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 offre une fontaine robuste et bien construite
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent les barboteurs, les boutons, les drains et les plaques inférieures
  • Les vannes sont installées dans une zone où la température reste à un minimum de 50° F (10° C) afin que la fontaine reste entièrement fonctionnelle dans des conditions de gel.
  • Bac collecteur pour le placement des bouteilles pendant le remplissage
  • Remplisseur de bouteilles à flux laminaire de 1 gpm (3,78 L)
  • Belle finition satinée qui résiste aux taches et à la corrosion
  • Les coins arrondis et doux évitent les accidents et autres accidents pouvant survenir une fois la fontaine installée.
  • La conception « Hi-Lo » permet deux fois plus d'utilisateurs que les fontaines ordinaires et convient aux besoins de différentes hauteurs d'utilisateurs
  • Les bols estampés d'une seule pièce offrent un design esthétique et durable.

Le modèle répond à toutes les réglementations fédérales en vigueur pour les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau et des refroidisseurs d'eau électriques sans plomb selon toutes les définitions connues, y compris la norme NSF/ANSI 61, section 9, la proposition 65 de Californie et la loi fédérale sur la sécurité de l'eau potable. Le produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».

Spécification
  • Model 1119FRP Hi-Lo wall mounted vandal-resistant barrier-free freeze-resistant drinking fountain and bottle filler shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins, 14 gauge Type 304 Stainless Steel bottle filler bracket, In-wall 3/16" thick steel mounting plates add extra wall support when mounting the fountains and bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated brass push-buttons which operate pneumatic valves housed in insulated cabinets, installed on the inside wall where room temperatures do not drop below 50° F (10° C), self-draining water lines protect the unit from freezing, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, stainless steel satin finish back panels, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. waste pipes. The botte filler requires a mounting plate; either the Haws model 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-1119FRP
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit