Publier vos produits
Model 1202SFH, Wall Mount Hi-Lo ADA Filtered Touchless Water Cooler

Model 1202SFH, Wall Mount Hi-Lo ADA Filtered Touchless Water Cooler

Traduit par Google,

Modèle 1202SFH, refroidisseur d'eau ADA intérieur Hi-Lo à montage mural en acier inoxydable filtré avec fonctionnement sans contact actionné par capteur et fonction de désactivation du barboteur.

Le refroidisseur d'eau filtré Hi-Lo sans contact à montage mural Haws 1202SFH est le dernier ajout à l'offre d'hydratation la plus complète du secteur. Le design moderne et innovant est conçu pour se fondre dans les espaces de bureaux, les universités et les aéroports, ou pour répondre aux besoins fonctionnels d'espaces comme un gymnase scolaire. La conception Hi-Lo à double station permet un accès standard à la fontaine ADA haute/droite basse. Les électrovannes actionnées par capteur permettent un fonctionnement hygiénique mains libres. Les barboteurs à régulation de pression dotés de protège-dents flexibles en caoutchouc antimicrobien ne nécessitent aucun réglage. De l'eau fraîche et toujours filtrée avec la fonction de contrôle électronique du cycle de vie arrête le débit d'eau lorsque le filtre atteint sa capacité en gallons. Le débit recommencera lorsque le filtre sera remplacé.

  • Fonctionnement sans contact pour la sécurité et la tranquillité d'esprit
  • Protège-dents flexibles pour protéger contre les blessures.
  • Débit autorégulé - pas besoin de s'adapter aux différentes pressions d'eau entrantes
  • Têtes de barboteur vissées anti-rotation
  • Évaporateur de réfrigération économe en énergie : serpentin d'évaporateur sans réservoir amélioré utilisant la technologie de refroidissement par masse thermique, avec une teneur en eau rincée à 100 % à chaque utilisation.
  • La fonction intelligente d'économie d'énergie éteint le système de réfrigération après 2 heures de non-utilisation et les lumières sont éteintes, et redémarrent automatiquement lorsqu'elles sont utilisées ou que la lumière revient à la normale.
  • Zone à fort trafic équipée d'un filtre d'une capacité de 3 000 gallons (11 356 L)
  • Compatibilité d'installation de rénovation sur de nombreux refroidisseurs d'eau existants
  • Voies navigables 100 % sans plomb
  • La conception unique du bassin réduit les éclaboussures d'eau et simplifie le nettoyage
  • Peau en acier inoxydable 304 durable et facile à nettoyer
  • Structure en acier galvanisé
  • Conçu pour une utilisation en intérieur
  • Conçu et assemblé aux États-Unis

Certifié CSA pour être conforme aux normes NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125, UL 399 et CSA C22.2 No. 120. ADA conforme aux normes ICC A117.1, CSA B651 et ADA 2010 du DOJ pour une conception accessible lorsqu'il est correctement installé. Capacité de refroidissement conforme à la norme ASHRAE 18 de 8,0 gallons par heure d'eau potable à 50 degrés, basée sur une eau d'entrée de 80 degrés et une température ambiante de 90 degrés. ID FCC : 2AUAN-1200SFH et IC : 25359-1200SFH. Les refroidisseurs d'eau électriques ne sont pas recommandés ni conçus pour les applications extérieures ou les piscines fermées (chlore), et le non-respect de ces conditions peut annuler la garantie.

Prop 65 Avertissement. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Spécification
  • Model 1202SFH motion activated indoor wall mount ADA Hi-Lo stainless steel filtered water cooler shall include an ASHRAE compliant, hermetically sealed R-134a refrigeration system with thermostat. Unit features a unique, modern Hi-Lo (dual fountain) design with 304 satin finish stainless steel outer shell. Energy savings feature powers down refrigeration system after 2 hours of non-use and the lights shut off, and will automatically start again when used. The 3000-gallon (11,356 L) filter with Electronic Lifecycle Control turns water off when capacity is reached. Flow will begin again when new filter is installed. The system includes sensor operated solenoid valves for hands-free operation. A pressure regulator is used to adjust incoming water pressures. supplied .45 gpm self-regulating, anti-rotational bubbler heads with flexible antimicrobial mouth guards, bubbler head deactivation feature, and enhanced tankless evaporator coil using thermal mass cooling technology. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 350, full load amps: 5. Dimensions: (L x W x H) 18-3/4 x 34-1/16 x 31-3/4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-1202SFH
  • Famille de produitsElectric Water Coolers
  • Groupe de produitsWater Coolers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis