Publier vos produits
Model 1211SH, Wall Mount ADA Touchless Water Cooler and Bottle Fille

Model 1211SH, Wall Mount ADA Touchless Water Cooler and Bottle Fille

Traduit par Google,

Modèle 1211SH, refroidisseur d'eau ADA mural en acier inoxydable et remplisseur de bouteille avec fonctionnement mains libres du capteur et fonction de désactivation du barboteur.

Refroidisseur d'eau et remplisseur de bouteilles sans contact ADA à montage mural

Le refroidisseur d'eau mural sans contact ADA Haws 1211SH avec remplisseur de bouteille est le plus récent ajout à l'offre d'hydratation la plus complète de l'industrie. Le design moderne et innovant est conçu pour se fondre dans les espaces de bureaux, les universités et les aéroports, ou pour répondre aux besoins fonctionnels d'espaces comme un gymnase d'école. L'électrovanne actionnée par capteur offre un fonctionnement hygiénique mains libres, et le barboteur de régulation de pression avec un protège-dents en caoutchouc antimicrobien flexible ne nécessite aucun réglage. Le remplisseur de bouteilles activé par capteur permet un fonctionnement mains libres, et l'affichage électronique à DEL intuitif tient l'utilisateur informé du nombre de bouteilles en plastique qui ont été économisées.

  • Fonctionnement sans contact pour la sécurité et la tranquillité d'esprit
  • Protège-dents flexible pour protéger contre les blessures
  • Débit de barboteur autorégulateur - pas besoin de s'adapter aux variations de pression de l'eau entrante
  • Tête de barboteur vissée anti-rotation
  • Refroidisseur d'eau instantané sans réservoir pour une eau fraîche constante pendant l'utilisation de l'unité
  • Remplisseur de bouteilles mains libres actionné par capteur
  • La fonction de purge automatique effectue un cycle automatique une fois toutes les 24 heures pour assurer un approvisionnement en eau douce ainsi que l'intégrité du piège
  • Zone de remplissage des bouteilles éclairée par LED
  • Taux de remplissage rapide de 1,1 GPM (selon la pression entrante) pour le remplisseur de bouteilles
  • La fonction d'économie d'énergie intelligente éteint le système de réfrigération après 60 minutes de non-utilisation et les lumières sont éteintes, et redémarrent automatiquement lorsqu'elles sont utilisées ou que la lumière est rétablie à la normale
  • Programmable pour être arrêté pendant les fermetures d'installations prévues, les week-ends, etc.
  • Peau en acier inoxydable durable et facile à nettoyer
  • Compatibilité d'installation de rénovation sur de nombreux refroidisseurs d'eau existants
  • Voies navigables 100% sans plomb
  • La conception unique du bassin réduit les éclaboussures d'eau et simplifie le nettoyage
  • Châssis en acier galvanisé
  • Conçu pour une utilisation en intérieur
  • Conçu et assemblé aux États-Unis

Une fonction de désactivation de la tête de barboteur est disponible. Cette fonctionnalité donne aux sites la possibilité de désactiver temporairement le débit vers la tête de barbotage de la fontaine à eau. Cette fonction aura un interrupteur "dip" de fontaine à boire sous le bol qui peut être désactivé ou réactivé pendant ou après l'installation. Cette désactivation peut être inversée lorsque l'utilisation normale de la fontaine à eau est requise. La fonctionnalité offre aux installations la polyvalence nécessaire pour gérer les fonctionnalités de l'unité afin de répondre aux exigences de conformité du bâtiment et de l'ADA.

Proposition 65 Avertissement. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie pour causer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Spécification
  • Model 1211SH indoor wall-mount ADA stainless steel touchless water cooler and bottle filler shall include an ASHRAE compliant, hermetically sealed R-134a refrigeration system with adjustable thermostat. Unit features a unique, modern design with stainless steel outer shell. Energy savings feature powers down refrigeration system after 60 minutes of non-use and the lights shut off, and will automatically start again when used. The unit can also be programmed to shut down during planned facility closures, weekends, etc. Digital LED interface keeps user appraised of programming and error codes. Bottle filler basin drains directly to the units waste. The system includes an electronic sensor operated solenoid valves, a .45 gpm self-regulating, anti-rotational bubbler head with flexible antimicrobial mouth guard, bubbler head deactivation feature, bottle filler auto purge every 24 hours, instantaneous tankless water cooler for consistent cool water, and LED illuminated bottle fill area. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 350, full load amps: 5. Dimensions: (L x W x H) 18-3/4 x 15-11/16 x 40-3/4".
Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-1211SH
  • Famille de produitsElectric Water Coolers
  • Groupe de produitsWater Coolers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures