Le modèle 1212S, le refroidisseur d'eau ADA intérieur mural Hi-Lo en acier inoxydable avec remplisseur de bouteille, comprend une vanne de barboteur électronique et un ensemble de barre de poussée, un remplisseur de bouteille actionné par capteur et une fonction de désactivation du barboteur.
Le refroidisseur d'eau mural Hi-Lo ADA Haws 1212S avec remplisseur de bouteilles est le dernier ajout à l'offre d'hydratation la plus complète du secteur. Le design moderne et innovant est conçu pour se fondre dans les espaces de bureaux, les universités et les aéroports, ou pour répondre aux besoins fonctionnels d'espaces comme un gymnase scolaire. La conception Hi-Lo à double station permet un accès standard à la fontaine ADA haute/droite basse. Les électrovannes électroniques activées par la barre de poussée permettent une activation facile, et les barboteurs à régulation de pression dotés de protège-dents flexibles en caoutchouc antimicrobien ne nécessitent aucun réglage. Le remplisseur de bouteilles activé par capteur permet un fonctionnement mains libres, et un affichage électronique LED intuitif informe l'utilisateur du nombre de bouteilles en plastique enregistrées.
Certifié CSA pour être conforme aux normes NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 et CSA C22.2 No. 120. ADA conforme à ICC A117. 1, CSA B651, normes ADA 2010 du DOJ pour une conception accessible lorsqu'il est correctement installé. Capacité de refroidissement conforme à la norme ASHRAE 18 de 8,0 gallons par heure d'eau potable à 50 degrés, basée sur une eau d'entrée de 80 degrés et une température ambiante de 90 degrés. FCC et CAN ICES - 3(A)/NMB-3(A). Les refroidisseurs d'eau électriques ne sont pas recommandés ni conçus pour les applications extérieures ou les piscines fermées (chlore), et le non-respect de ces conditions peut annuler la garantie.
Prop 65 Avertissement. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |