Publier vos produits
Model 1212SH, Wall Mount Hi-Lo ADA Touchless Water Cooler and Bottle Filler

Model 1212SH, Wall Mount Hi-Lo ADA Touchless Water Cooler and Bottle Filler

Traduit par Google,

Modèle 1212SH, refroidisseur d'eau sans contact ADA mural Hi-Lo en acier inoxydable et remplisseur de bouteilles avec fonctionnement par capteur pour une activation hygiénique mains libres et fonction de désactivation du barboteur.

Le refroidisseur d'eau sans contact mural Hi-Lo ADA Haws 1212SH avec remplisseur de bouteilles est le dernier ajout à l'offre d'hydratation la plus complète du secteur. Le design moderne et innovant est conçu pour se fondre dans les espaces de bureaux, les universités et les aéroports, ou pour répondre aux besoins fonctionnels d'espaces comme un gymnase scolaire. La conception Hi-Lo à double station permet un accès standard à la fontaine ADA haute/droite basse. Les électrovannes actionnées par capteur permettent un fonctionnement hygiénique mains libres, et les barboteurs à régulation de pression dotés de protège-dents flexibles en caoutchouc antimicrobien ne nécessitent aucun réglage. Le remplisseur de bouteilles activé par capteur permet un fonctionnement mains libres, et un affichage électronique LED intuitif informe l'utilisateur du nombre de bouteilles en plastique enregistrées.

  • Fonctionnement sans contact pour la sécurité et la tranquillité d'esprit
  • Protège-dents flexible pour protéger contre les blessures.
  • Débit du barboteur autorégulateur - pas besoin de s'adapter aux différentes pressions d'eau entrantes
  • Tête de barboteur vissée anti-rotation
  • Évaporateur de réfrigération économe en énergie : serpentin d'évaporateur sans réservoir amélioré utilisant la technologie de refroidissement par masse thermique, avec une teneur en eau rincée à 100 % à chaque utilisation
  • Fonctionnement du capteur de remplissage de bouteille mains libres
  • Le capteur anti-vandalisme résiste aux rayures et aux projections de gouttelettes d'eau.
  • Zone de remplissage de bouteilles éclairée par LED
  • Taux de remplissage rapide de 1,1 GPM (en fonction de la pression entrante) pour le remplisseur de bouteilles
  • La fonction de purge automatique effectue automatiquement un cycle toutes les 24 heures pour assurer un approvisionnement en eau douce ainsi que l'intégrité du piège.
  • La fonction intelligente d'économie d'énergie éteint le système de réfrigération après 2 heures de non-utilisation et les lumières sont éteintes, et redémarrent automatiquement lorsqu'elles sont utilisées ou que les lumières reviennent à la normale.
  • Programmable pour être arrêté pendant les fermetures planifiées des installations, les week-ends, etc.
  • Peau en acier inoxydable 304 durable et facile à nettoyer
  • Compatibilité d'installation de rénovation sur de nombreux refroidisseurs d'eau existants
  • Voies navigables 100 % sans plomb
  • La conception unique du bassin réduit les éclaboussures d'eau et simplifie le nettoyage
  • Structure en acier galvanisé
  • Conçu pour une utilisation en intérieur
  • Conçu et assemblé aux États-Unis

Certifié CSA pour être conforme aux normes NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 et CSA C22.2 No. 120. ADA conforme à ICC A117. 1, CSA B651, normes ADA 2010 du DOJ pour une conception accessible lorsqu'il est correctement installé. Capacité de refroidissement conforme à la norme ASHRAE 18 de 8,0 gallons par heure d'eau potable à 50 degrés, basée sur une eau d'entrée de 80 degrés et une température ambiante de 90 degrés. FCC et CAN ICES - 3(A)/NMB-3(A). Les refroidisseurs d'eau électriques ne sont pas recommandés ni conçus pour les applications extérieures ou les piscines fermées (chlore), et le non-respect de ces conditions peut annuler la garantie.

Prop 65 Avertissement. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Spécification
  • The Haws 1212SH wall-mount Hi-Lo ADA touchless water cooler with bottle filler is the newest addition to the most comprehensive hydration offering in the industry. The modern, innovative design is tailored to meld with office spaces, universities and airports, or serve the functional needs of spaces like a school gymnasium. The Hi-Lo dual station design allows for standard left-side high/right-side low ADA fountain access. The sensor operated solenoid valves provide hands-free hygienic operation, and pressure-regulating bubblers with flexible antimicrobial rubber mouth guards requires no adjusting. Sensor activated bottle filler allows for hands free operation, and intuitive LED electronic display keeps the user informed with how many plastic bottles have been saved.

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-1212SH
  • Famille de produitsElectric Water Coolers
  • Groupe de produitsWater Coolers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures