Publier vos produits
Model 1431, Wall Mounted Two Bubbler Drinking Fountain

Model 1431, Wall Mounted Two Bubbler Drinking Fountain

Traduit par Google,

Modèle 1431, fontaine à boire murale à deux barboteurs en fer émaillé blanc, accessible aux fauteuils roulants et résistante au vandalisme, avec voies d'eau 100 % sans plomb.

La fontaine à boire en fer émaillé anti-vandalisme multi-barboteurs Haws 1431, accessible aux fauteuils roulants, utilise de l'acier inoxydable breveté, activé par bouton-poussoir, des ensembles de vannes permettant les réglages du jet à accès frontal ainsi que l'accès à la cartouche et à la crépine. Cette fontaine murale offre le « seul » corps de vanne entièrement en acier inoxydable usiné à partir de barres solides, est entièrement réparable via l'avant de l'ensemble de bouton-poussoir offrant un accès à la cartouche de contrôle de l'eau et à la crépine d'alimentation en eau intégrée, et possède accès frontal au réglage de la hauteur du jet d'eau pour un entretien facile sans avoir à retirer la vanne. Équipée de composants résistants au vandalisme, cette fontaine n'est pas facilement perturbée, ce qui décourage rapidement les vandales.

  • Voies navigables 100% sans plomb
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent les barboteurs, les boutons, le drain et la plaque inférieure
  • La construction en fer émaillé blanc brillant confère à cette fontaine une durabilité à l'épreuve des balles cachée sous son attrait élégant
  • Entretien facile avec accès frontal au réglage des valves et au remplacement des cartouches
  • Les coins arrondis et doux évitent les accidents et autres accidents pouvant survenir une fois la fontaine installée.
  • Les doubles têtes de barboteur verrouillées sur la cuvette principale empêchent les vandales et fournissent un débit d'eau efficace pour deux fois plus d'utilisateurs que les fontaines à barboteur unique.

Le modèle répond à toutes les réglementations fédérales en vigueur pour les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des refroidisseurs d'eau électriques sans plomb selon toutes les définitions connues, y compris NSF/ANSI/CAN 61- Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 et la Federal Safe Drinking Water Act. Le produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».

Remarque : les bols en fer émaillé sont expédiés sans la quincaillerie montée. Matériel à monter par l'installateur.


    Acheter des informations sur l'America Act

    La grande majorité des produits Haws sont admissibles aux termes de la loi. Cependant, étant donné que différents achats nécessitent souvent des réponses subtilement différentes, Haws recommande que le document spécifique demandant la certification soit envoyé au service client pour une réponse spécifique.

    Spécification
    • Model 1431 wall mounted vandal-resistant, wheelchair accessible drinking fountain shall include a white enameled-iron basin, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, dual polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plate, and chrome-plated 1-1/2" NPT trap. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.haws-1431
    • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
    • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7
    • Largeur (pouces)41
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)125
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
    • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
    • Numéro OmniClass23-31 31 00
    • Titre OmniClassDrinking Fountains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures