Modèle 1435, fontaine à boire murale à trois barboteurs en fer émaillé blanc anti-vandalisme avec voies d'eau 100 % sans plomb.
La fontaine à boire en fer émaillé anti-vandalisme Haws 1435 à barboteurs multiples utilise de l'acier inoxydable breveté, activé par bouton-poussoir, des ensembles de vannes permettant les réglages du jet à accès frontal ainsi que l'accès à la cartouche et à la crépine. Cette fontaine murale offre le « seul » corps de vanne entièrement en acier inoxydable usiné à partir de barres solides, est entièrement réparable via l'avant de l'ensemble de bouton-poussoir offrant un accès à la cartouche de contrôle de l'eau et à la crépine d'alimentation en eau intégrée, et possède accès frontal au réglage de la hauteur du jet d'eau pour un entretien facile sans avoir à retirer la vanne. Équipée de composants résistants au vandalisme, cette fontaine n'est pas facilement perturbée, ce qui décourage rapidement les vandales.
Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des refroidisseurs d'eau électriques sans plomb selon toutes les définitions connues, y compris NSF/ANSI/CAN 61- Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 et la Federal Safe Drinking Water Act. Le produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».
Remarque : les bols en fer émaillé sont expédiés sans la quincaillerie montée. Matériel à monter par l'installateur.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |