Publier vos produits
Haws 2000HSSM RIVIVE Hydration Station Surface Mounted Bottle Filler, Non-Refrigerated

Haws 2000HSSM RIVIVE Hydration Station Surface Mounted Bottle Filler, Non-Refrigerated

Traduit par Google,

La station de remplissage de bouteilles architecturale montée en surface modèle 2000HSSM est un distributeur d'eau résistant au vandalisme et activé par le mouvement avec un attrait architectural qui permet aux utilisateurs de profiter des avantages de l'eau fraîche et filtrée sans aucun des inconvénients de l'eau en bouteille. La conception montée en surface permet à la station de remplissage de bouteilles d'être placée en toute sécurité dans plusieurs endroits sans occuper trop d'espace, ce qui permet une utilisation dans des applications à fort trafic telles que les écoles, les immeubles de bureaux, les centres de fitness et les installations de fabrication.

  • Testé et certifié par la CSA selon les normes NSF/ANSI/CAN 61, section 9, NSF/ANSI/CAN 372, CSA Standard B483.1 et California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006)
  • Panneaux avant et alcôve de remplissage de bouteilles entièrement en acier inoxydable
  • Le capteur dispose d'une fonction de temporisation de 20 secondes qui empêche toute utilisation indésirable
  • La fonction de purge automatique s'exécute automatiquement une fois toutes les 24 heures pour assurer un approvisionnement en eau fraîche ainsi que l'intégrité du siphon
  • Le système de filtration d'eau intégral de pointe garantit une eau fraîche et filtrée
  • Capacité de 3 000 gallons (11 356 L), avec voyant de remplacement du filtre pour avertir lorsque le remplacement est nécessaire, modèle 6428
  • Accès frontal pour changer le filtre intelligent qui intègre une programmation facile de réglage, de changement et de réinitialisation du moniteur
  • Le flux laminaire empêche les éclaboussures, gardant la zone de boisson contenue et propre
  • Grande ouverture de bouteille de 12 pouces éclairée par LED avec un taux de remplissage rapide de 1,1 gpm et un compteur de bouteilles indiquant le nombre de bouteilles enregistrées
  • Configurable sur le terrain comme filtré ou non filtré
  • Destiné à une utilisation en intérieur uniquement

Haws fabrique des fontaines à boire et des refroidisseurs d'eau électriques sans plomb selon toutes les définitions connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61, Section 9, NSF/ANSI/CAN 372 et la norme CSA B483.1. Le produit est conforme au Code de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006), à la Proposition 65 de Californie et à la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable.

Spécification
  • Model 2000HSSM RIVIVE™ Hydration Station™ motion-activated bottle filling station with architectural roots is surface-mount wheel chair accessible, constructed of heavy duty, Type 304 Stainless Steel with a satin finish. The unit features an electric sensor for touch-free hygienic operation and a 20-second timeout preventing unwanted use, auto-purge after 24 of non-use, laminar flow to prevent splashing, a 1.2 gpm (4.2 L) flow rate for quick fill-up, and a 3000-gallon (11356 L) carbon block filter. Display menu shows sensor range adjustment, factory reset, software/firmware version readout and error readout. The mounting box is of heavy gauge, galvanized steel, which provides enough access room for water stop, electrical junction box, filter and drain connections. Field-configurable as either filtered or non-filtered.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Haws-2000HSSM
  • Famille de produitsRIVIVE | Drinking Fountains and Bottle Filling Stations
  • Groupe de produitsBottle Filling Station Only
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains