Publier vos produits
Model 3300, "Hi-Lo" Two Bubbler Pedestal Drinking Fountain

Model 3300, "Hi-Lo" Two Bubbler Pedestal Drinking Fountain

Traduit par Google,

La fontaine à boire extérieure Haws 3300, résistante au vandalisme et dotée d'un piédestal thermolaqué, est équipée d'une vanne brevetée en acier inoxydable à bouton-poussoir permettant un accès frontal au réglage du jet, ainsi qu'à la cartouche et au filtre. Cette fontaine sur piédestal est le seul corps de vanne entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et au filtre d'alimentation intégré. Le réglage de la hauteur du jet est également accessible par l'avant, sans démontage de la vanne. La conception « Hi-Lo » de la 3300 permet d'installer le piédestal carré en toute sécurité à plusieurs endroits, tout en offrant deux fois plus d'utilisateurs qu'une fontaine à boire classique. Dotée de composants anti-vandalisme, cette fontaine est difficilement manipulable, dissuadant ainsi les vandales les plus téméraires.

  • L'acier galvanisé robuste de calibre 11 avec finition en poudre verte offre une résistance exceptionnelle à la corrosion dans l'une des fontaines les plus robustes produites par Haws
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent le barboteur, le bouton, le drain et les plaques inférieures/d'accès
  • Entretien facile avec accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
  • Des voies navigables 100 % sans plomb

Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de l'État de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de l'État de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».


Informations sur la loi Buy America

La grande majorité des produits Haws sont admissibles aux termes de la loi. Cependant, comme chaque achat nécessite souvent des réponses légèrement différentes, Haws recommande d'envoyer le document de demande de certification au service client pour obtenir une réponse précise.

Spécification
  • Model 3300 ADA vandal-resistant pedestal drinking fountain shall include an 11 gauge galvanized substrate steel pedestal with green powder-coating, polished stainless steel basins, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant shielded bubbler head, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated waste strainers with top-down clean-out access, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-3300
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsPedestal Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)42
  • Largeur (pouces)12
  • Profondeur (pouces)30
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)164
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures