La fontaine à eau sur pied Haws 3380 ADA, résistante au vandalisme, est équipée d'un système breveté de robinetterie à bouton-poussoir en acier inoxydable permettant un accès frontal au réglage du jet, ainsi qu'à la cartouche et à la crépine. Cette fontaine sur pied est le seul corps de robinet entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du système de robinetterie, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et à la crépine d'alimentation intégrée. Le réglage de la hauteur du jet est également accessible par l'avant, sans démontage de la vanne. Dotée de composants résistants au vandalisme, cette fontaine est difficilement manipulable et décourage rapidement les vandales les plus téméraires.
Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de l'État de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de l'État de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».
Informations sur la loi Buy America
La grande majorité des produits Haws sont admissibles aux termes de la loi. Cependant, comme chaque achat nécessite souvent des réponses légèrement différentes, Haws recommande d'envoyer le document de demande de certification au service client pour obtenir une réponse précise.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |