La fontaine à eau sur pied Haws 3602FR, robuste et résistante au gel, conforme aux normes ADA et antivandalisme, est configurable en plusieurs versions avant ou après l'installation. Ce produit est équipé de série de deux fontaines à eau, avec la possibilité d'ajouter ou de remplacer une fontaine à eau, un remplisseur de bouteilles, une gamelle pour chien et/ou un robinet d'arrosage à tout moment. L'alimentation en eau est assurée par un système de vanne pneumatique entièrement conçu, l'une des meilleures technologies antigel, pour un fonctionnement toute l'année. Équipé de composants antivandalisme pour une durabilité accrue.
Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de l'État de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de l'État de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |