Publier vos produits
Model 3610, Modular Outdoor Bottle Filler
Model 3610, Modular Outdoor Bottle Filler
Model 3610, Modular Outdoor Bottle Filler

    Model 3610, Modular Outdoor Bottle Filler

    Traduit par Google,

    Le remplisseur de bouteilles d'extérieur sur pied Haws 3610 ADA, robuste et antivandalisme, est configurable en plusieurs versions avant ou après installation. Ce modèle est équipé d'un seul remplisseur de bouteilles, avec la possibilité d'ajouter ou de remplacer une fontaine à eau, un remplisseur de bouteilles, une gamelle pour chien et/ou un robinet d'arrosage à tout moment. Il intègre le seul corps de vanne entièrement en acier inoxydable, usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation d'eau et au filtre d'alimentation intégré. Le réglage de la hauteur du jet d'eau est également accessible par l'avant, facilitant ainsi l'entretien sans démontage de la vanne. Équipé de composants antivandalisme pour une durabilité accrue.

    • Fabriqué en acier inoxydable robuste avec finition poudrée argent mat
    • Les composants résistants au vandalisme comprennent la buse de remplissage de bouteille, le bouton et les plaques d'accès
    • La conception modulaire permet d'ajouter ou de supprimer des options et des accessoires à tout moment
    • Options de couleurs personnalisées disponibles
    • Remplisseuse de bouteilles à grande ouverture avec débit de remplissage rapide de 1 gpm
    • Entretien facile avec accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
    • Des voies navigables 100 % sans plomb

    Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de l'État de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de l'État de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».

    Spécification
    • Model 3610 ADA vandal-resistant outdoor, pedestal bottle filler shall include a heavy duty stainless-steel pedestal with matte silver powder-coating, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, large-opening bottle filler with quick-fill 1 gpm flow rate, 100% lead-free waterways, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.haws-3610
    • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
    • Groupe de produitsPedestal Mounted Drinking Fountains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)61.5
    • Largeur (pouces)10
    • Profondeur (pouces)10
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
    • Code CSI MasterFormat 201441 41 19.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bottle Fillers
    • Numéro OmniClass23-31 31 00
    • Titre OmniClassDrinking Fountains