Publier vos produits
Model 3610FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler
Model 3610FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler
Model 3610FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler

    Model 3610FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler

    Traduit par Google,

    Le remplisseur de bouteilles sur pied Haws 3610FR, robuste et résistant au vandalisme, est disponible en plusieurs configurations avant ou après l'installation. Ce modèle est équipé d'un poste de remplissage standard et permet d'ajouter ou de remplacer une fontaine à eau, un remplisseur de bouteilles, une gamelle pour chien et/ou un robinet d'arrosage à tout moment. L'alimentation en eau est assurée par un système de distribution pneumatique entièrement conçu, l'une des meilleures technologies de résistance au gel, et assure un fonctionnement toute l'année. Équipé de composants résistants au vandalisme pour une durabilité accrue.

    • La conception modulaire permet d'ajouter ou de supprimer des options et des accessoires à tout moment
    • Les composants résistants au vandalisme comprennent la buse de remplissage de bouteille, le bouton et les plaques d'accès
    • Remplisseuse de bouteilles à grande ouverture avec débit de remplissage rapide de 1 gpm
    • Fabriqué en acier inoxydable robuste avec finition poudrée argent mat
    • Options de couleurs personnalisées disponibles
    • Des voies navigables 100 % sans plomb
    • Consultez l'autorité locale compétente avant l'installation afin de déterminer si des réglementations ou des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer.

    Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de l'État de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de l'État de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».

    Spécification
    • Model 3610FR ADA vandal-resistant outdoor, freeze-resistant pedestal bottle filler shall include a heavy duty stainless-steel pedestal with matte silver powder-coating, fully engineered pneumatic valve assembly, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.   REQUIRES MODELS 3610FR & 6518FR PURCHASED SEPARATELY.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.haws-3610fr
    • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
    • Groupe de produitsPedestal Mounted Drinking Fountains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)61.5
    • Largeur (pouces)10
    • Profondeur (pouces)10
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
    • Code CSI MasterFormat 201441 41 19.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bottle Fillers
    • Numéro OmniClass23-31 31 00
    • Titre OmniClassDrinking Fountains