La fontaine à eau et remplisseuse de bouteilles Haws 3611FR, robuste et résistante au vandalisme, est disponible en plusieurs configurations avant ou après l'installation. Ce modèle est équipé en standard d'une fontaine à eau et d'un remplisseur de bouteilles. Vous pouvez ajouter ou remplacer une fontaine à eau, un remplisseur de bouteilles, une gamelle pour chien et/ou un robinet d'arrosage à tout moment. L'alimentation en eau est assurée par un système de vanne pneumatique entièrement conçu, l'une des meilleures technologies de résistance au gel, et assure un fonctionnement toute l'année. Ses composants sont résistants au vandalisme pour une durabilité accrue.
Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de l'État de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme au Code de santé et de sécurité de l'État de Californie 116875. Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de l'État de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Le produit est conforme au code de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |