Publier vos produits
Model 3612FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler and Double Drinking Fountains
Model 3612FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler and Double Drinking Fountains
Model 3612FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler and Double Drinking Fountains

    Model 3612FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler and Double Drinking Fountains

    Traduit par Google,

    La fontaine à eau et remplisseuse Haws 3612FR, robuste et résistante au vandalisme, est conçue pour l'extérieur et résiste au gel. Elle est en acier inoxydable (norme ADA) et peut être configurée en plusieurs versions avant ou après l'installation. Ce modèle est équipé en standard d'une fontaine à eau et de deux fontaines à eau. Il est possible d'ajouter ou de remplacer une fontaine à eau, une remplisseuse à eau, une gamelle pour chien et/ou un robinet d'arrosage à tout moment. L'alimentation en eau est assurée par un système de distribution pneumatique entièrement conçu, l'une des meilleures technologies de résistance au gel, et assure un fonctionnement toute l'année. Ses composants sont résistants au vandalisme pour une durabilité accrue.

    • Les bras interchangeables de fontaine et de remplissage de bouteilles aident cette unité à répondre aux besoins changeants de son environnement
    • Les composants anti-vandalisme comprennent les barboteurs, la buse de remplissage de bouteilles, les boutons, les drains et les plaques d'accès
    • Positions des accoudoirs pour fauteuil roulant et fauteuil roulant pour enfant conformes à l'ADA, adaptées à la taille adulte debout, pour s'adapter à tous les utilisateurs
    • Remplisseuse de bouteilles à grande ouverture avec remplissage rapide, débit de 1 gpm
    • Fabriqué en acier inoxydable robuste avec finition poudrée argent mat
    • Options de couleurs personnalisées disponibles
    • Des voies navigables 100 % sans plomb
    • Consultez l'autorité locale compétente avant l'installation afin de déterminer si des réglementations ou des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer.

    Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de l'État de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de l'État de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».

    Spécification
    • Model 3612FR ADA vandal-resistant outdoor, freeze-resistant pedestal bottle filler and drinking fountain shall include a stainless-steel pedestal with matte silver powder-coating, one bottle filler and two drinking fountains, fully engineered pneumatic valve assemblies, polished chrome-plated brass vandal-resistant shielded bubbler heads, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated vandal-resistant waste strainers with top-down clean-out access on fountains, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.   REQUIRES MODELS 3612FR, 6518.2FR & 6518FR PURCHASED SEPARATELY.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.haws-3612fr
    • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
    • Groupe de produitsPedestal Mounted Drinking Fountains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)61.5
    • Largeur (pouces)46
    • Profondeur (pouces)10
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
    • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
    • Numéro OmniClass23-31 31 00
    • Titre OmniClassDrinking Fountains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures