Publier vos produits
Model 3670, Modular Outdoor Bottle Filler Dog Bowl
Model 3670, Modular Outdoor Bottle Filler Dog Bowl
Model 3670, Modular Outdoor Bottle Filler Dog Bowl

    Model 3670, Modular Outdoor Bottle Filler Dog Bowl

    Traduit par Google,

    La gamelle robuste pour chien Haws 3670 est dotée d'un système breveté de valve à bouton-poussoir en acier inoxydable permettant un réglage du débit par l'avant ainsi qu'un accès à la cartouche et au filtre. Fabriquée en acier inoxydable robuste avec finition poudrée argent mat.

    • Entretien facile avec accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
    • Des voies navigables 100 % sans plomb
    • La plaque de relocalisation à bouton-poussoir en option positionne l'activation du bol pour chien plus haut pour une utilisation manuelle facile.

    Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de l'État de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de l'État de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».

    Spécification
    • Model 3670 heavy-duty dog bowl shall include a patented push-button stainless steel valve assembly allowing for front access stream adjustment as well as cartridge and strainer access, heavy-duty fabricated stainless steel construction with matte silver powder-coated finish, polished chrome-plated brass vandal-resistant shielded bubbler head, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated vandal-resistant waste strainer with top-down clean-out access, and vandal-resistant access plate. Designed to be used with the Haws 3600 series modular outdoor pedestals. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.haws-3670
    • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
    • Groupe de produitsPedestal Mounted Drinking Fountains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.75
    • Largeur (pouces)10
    • Profondeur (pouces)10
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
    • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
    • Numéro OmniClass23-31 31 00
    • Titre OmniClassDrinking Fountains