Publier vos produits
Model 7261-7271, AXION® MSR Pedestal Mount Eye/Face Wash

Model 7261-7271, AXION® MSR Pedestal Mount Eye/Face Wash

Traduit par Google,

Modèle 7261-7271, monté sur pied, bol en plastique pour lave-yeux/visage avec tête de lavage oculaire/visage AXION ® MSR.

Le modèle 7261-7271 monté sur socle pour le lavage des yeux et du visage est doté de l'ensemble de tête de lavage des yeux et du visage AXION MSR, médicalement acclamé (brevet en instance). Cette conception révolutionnaire à flux inversé est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure, conforme à tous les protocoles des ambulanciers, des salles d'urgence et des cabinets de médecins, en éliminant les contaminants de la cavité nasale vulnérable. Les collyres traditionnels irriguent du bord extérieur de l'œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être évacués dans la cavité nasale par le point lacrymal, le drain naturel de la cavité oculaire.

  • Les jets de douche oculaire offrent une ingénierie de flux Zero Vertical Velocity™ avec un flux laminaire uniforme pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés.
  • Comprend un récepteur rond en plastique ABS vert de 11" (27,9 cm) et un poteau galvanisé NPT de 1-1/4"
  • Comprend une crépine en ligne en maille pour recueillir les débris de conduite et un robinet à bille avec bille et tige en acier inoxydable pour plus de durabilité
  • Alimentation : 1/2" NPT. Déchets : 1- 1/4" NPT
  • Options de conformité de trempe ANSI Z358.1

Certifié par CSA pour répondre à la norme ANSI Z358.1 pour les équipements de douche oculaire et de douche d'urgence.

Spécification
  • Model 7261-7271 pedestal eye/face wash shall include a green ABS plastic 11" (27.9 cm) bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, and chrome-plated brass in-line 50 x 50 mesh water strainer. Unit shall also include 1-1/4" Schedule 40 hot-dipped galvanized steel pipe and fittings along with powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, yellow plastic pop-off dust cover for eyewash head, universal sign, 1/2" NPT inlet, and 1-1/4" NPT waste.

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-7261-7271
  • Famille de produitsEye Wash Stations
  • Groupe de produitsEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)38
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)12
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011317
  • Nom ETIMWash fountain
  • Nom UNSPSCSafety wash units
  • Code UNSPSC46182402
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash fountain systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numéro OmniClass23-29 37 13 15
  • Titre OmniClassCombination Emergency Eye Wash Stations
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures