Publier vos produits
Model 7360BTWC, Barrier Free Eye/Face Wash

Model 7360BTWC, Barrier Free Eye/Face Wash

Traduit par Google,

Modèle 7360BTWC, lave-yeux/visage mural sans obstacle avec tête de lavage des yeux/visage AXION ® MSR, avec raccord et siphon.

Le lavage oculaire/visage d'urgence sans barrière Haws 7360BTWC est doté de l'ensemble de tête de lavage oculaire/visage AXION MSR de renommée médicale (brevet en instance). Cette conception révolutionnaire à flux inversé est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure, conforme à tous les protocoles des ambulanciers, des salles d'urgence et des cabinets de médecins, en éloignant les contaminants de la cavité nasale vulnérable. Les collyres traditionnels irriguent du bord extérieur de l'œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être évacués dans la cavité nasale par le point lacrymal, le drain naturel de la cavité oculaire. L'unité est équipée d'un filtre à eau en ligne de 50 x 50 mailles et de couvercles anti-poussière rabattables, de sorte que lorsque des débris sont présents, le processus d'irrigation reste protégé. La conception peu encombrante permet au 7360BTWC d'être monté dans un certain nombre d'emplacements facilement accessibles tout en offrant une norme sans obstacle.

  • Les jets de douche oculaire offrent une ingénierie de flux Zero Vertical Velocity™ avec un flux laminaire uniforme pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés.
  • Réduisant le temps d'installation, l'ensemble lave-yeux/visage et valve est pré-construit et entièrement testé à l'eau et à la pression. L'unité est également livrée avec un piège et un cordier pour répondre aux exigences de montage mural souhaitées.
  • La conception à profil bas permet l'accès aux fauteuils roulants


Certifié par CSA pour répondre à la norme ANSI/ISEA Z358.1 pour les équipements de douche oculaire et de douche d'urgence.

    Spécification
    • Model 7360BTWC barrier-free wall mounted eye/face wash shall include a stainless steel 11" (27.9 cm) round bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control, wheelchair accessibility, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, chrome-plated brass in-line 50 x 50 mesh water strainer, and chrome-plated brass trap and tailpiece. Unit shall also include 16 gauge stainless steel wall bracket, universal sign, 1/2" NPT inlet, and 1-1/4" NPT waste.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.haws-7360btwc
    • Famille de produitsEye Wash Stations
    • Groupe de produitsEmergency Equipment - Eye & Face Washes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9
    • Largeur (pouces)15
    • Profondeur (pouces)14
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011317
    • Nom ETIMWash fountain
    • Nom UNSPSCSafety wash units
    • Code UNSPSC46182402
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash fountain systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-29 37 13
    • Titre OmniClassEmergency Eye Wash Stations
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures