Publier vos produits
Model 7610, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Model 7610, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Traduit par Google,

Modèle 7610, lave-yeux/visage escamotable à action unique, sans barrière, avec tête de lavage des yeux/visage AXION ® MSR.

Le lave-yeux/visage accessible au mur ou sur pont Haws 7610 ADA est doté de l'ensemble de tête de lavage des yeux/du visage AXION MSR médicalement acclamé (brevet en instance). Cette conception révolutionnaire à flux inversé est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure, conforme à tous les protocoles des ambulanciers, des salles d'urgence et des cabinets de médecins, en éliminant les contaminants de la cavité nasale vulnérable. Les collyres traditionnels irriguent du bord extérieur de l'œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être évacués dans la cavité nasale par le point lacrymal, le drain naturel de la cavité oculaire.

  • L'unité peut être montée sur une terrasse ou au mur avec des instructions de changement faciles
  • Les bras rétractables de longueur étendue sont conçus pour permettre l'accès aux fauteuils roulants
  • Les jets de lavage des yeux et du visage offrent une ingénierie de flux Zero Vertical Velocity™ avec un flux laminaire uniforme pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés.
  • Le couvercle anti-poussière permet au 7610 de rester protégé des débris lorsqu'il n'est pas utilisé
  • L'activation et la désactivation se produisent à un angle de 30 degrés par rapport aux éclaboussures d'eau horizontales limitant le comptoir ou le mur.
  • La conception à montage arrière permet à l'évier de rester ouvert à d'autres utilisations
  • Pour les éviers, ce modèle ne s'adapte pas, la longueur déroulante de 13 pouces du modèle Haws 7610S s'adapte parfaitement à la plupart des éviers standard.

Certifié par CSA pour répondre à la norme ANSI/ISEA Z358.1 pour les équipements de douche oculaire et de douche d'urgence.

Acheter des informations sur l'America Act

La grande majorité des produits Haws sont admissibles aux termes de la loi. Cependant, étant donné que différents achats nécessitent souvent des réponses subtilement différentes, Haws recommande que le document spécifique demandant la certification soit envoyé au service client pour une réponse spécifique.

Spécification
  • Model 7610 ADA accessible sink/counter top or wall mount eye/face wash with AXION® MSR eye/face wash head with inverted directional laminar flow for Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4.2 gpm flow control. For sinks this model will not fit over, the 13 inch drop-down length of the Haws model 7610S fits nicely into most standard sinks. Also included; polished chrome brass single action pull-down valve body, wheelchair accessibility, universal sign, and 1/2" O.D. (1.3 cm) slip joint inlet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-7610
  • Famille de produitsEye Wash Stations
  • Groupe de produitsEmergency Equipment - Showers & Eyewashes - Barrier Free Emergency Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)17
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)4
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011317
  • Nom ETIMWash fountain
  • Nom UNSPSCSafety wash units
  • Code UNSPSC46182402
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash fountain systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numéro OmniClass23-29 37 13 15
  • Titre OmniClassCombination Emergency Eye Wash Stations
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures