Publier vos produits
Model 7656WCC, Pull Down Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Model 7656WCC, Pull Down Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Traduit par Google,

Modèle 7656WCC, lave-yeux/visage mural encastré et sans obstacle avec tête de lavage des yeux/visage AXION ® MSR, dans une armoire en acier inoxydable avec un bac de récupération.

Le modèle 7656WCC de lavage des yeux/du visage encastré et sans barrière est doté de l'ensemble de tête de lavage des yeux/du visage AXION MSR de renommée médicale (brevet en instance). La conception révolutionnaire à flux inversé est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure, conforme à tous les protocoles des ambulanciers, des salles d'urgence et des cabinets de médecins, en éliminant les contaminants de la cavité nasale vulnérable. Les collyres traditionnels irriguent du bord extérieur de l'œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être évacués dans la cavité nasale par le point lacrymal, le drain naturel de la cavité oculaire.

  • Les jets de lavage des yeux et du visage offrent une ingénierie de flux Zero Vertical Velocity™ avec un flux laminaire uniforme pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés.
  • La conception dissimulée permet au 7656WCC de rester protégé des débris lorsqu'il n'est pas utilisé
  • L'armoire encastrée en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 est une structure robuste emboutie avec une finition électro-polie lisse
  • Le bac de récupération en une seule pièce récupère les liquides résiduaires lors de l'utilisation du collyre.
  • Crépine en ligne montée à l'extérieur et facile d'accès
  • La tête de lavage des yeux/du visage est facilement activée grâce à la conception déroulante de l'équipement d'urgence.

Certifié par CSA pour répondre à la norme ANSI/ISEA Z358.1 pour les équipements de douche oculaire et de douche d'urgence.


Acheter des informations sur l'America Act

La grande majorité des produits Haws sont admissibles aux termes de la loi. Cependant, étant donné que différents achats nécessitent souvent des réponses subtilement différentes, Haws recommande que le document spécifique demandant la certification soit envoyé au service client pour une réponse spécifique.

Spécification
  • Model 7656WCC barrier-free eye/face wash shall include an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4.2 gpm flow control, a fully recessed wall mounted 18 Gauge, Type 304 stainless steel deep-drawn cabinet with smooth electro-polished finish, wheelchair accessibility, and polished chrome-plated brass pull-down valve with easy access in-line strainer. Unit shall also include brass pipe and fittings, a drain pan, a front-access maintenance panel, universal sign, 1/2" NPT(M) inlet and 2" NPT(F) drain. Operating pressure is 30 - 90 psi (2.1 - 6.2 bar).

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-7656wcc
  • Famille de produitsEye Wash Stations
  • Groupe de produitsEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)32
  • Largeur (pouces)14
  • Profondeur (pouces)3.5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)20
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011317
  • Nom ETIMWash fountain
  • Nom UNSPSCSafety wash units
  • Code UNSPSC46182402
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash fountain systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numéro OmniClass23-29 37 13 15
  • Titre OmniClassCombination Emergency Eye Wash Stations
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures