Publier vos produits
Model 8300-8309, Combination Emergency Shower & Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash and Showerhead

Model 8300-8309, Combination Emergency Shower & Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash and Showerhead

4.9 sur 5 étoiles4.9(16 Avis)
Traduit par Google,

Modèle 8300-8309, douche d'urgence et station de lavage des yeux avec douche oculaire/visage et pomme de douche AXION ® MSR.

Le modèle 8300-8309 de douche d'urgence et de station de lavage des yeux comprend l'ensemble de tête de lavage des yeux/du visage AXION MSR médicalement acclamé (brevet en instance). Cette conception révolutionnaire à flux inversé est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure, conforme à tous les protocoles des ambulanciers, des salles d'urgence et des cabinets de médecins, en éliminant les contaminants de la cavité nasale vulnérable. Les collyres traditionnels irriguent du bord extérieur de l'œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être évacués dans la cavité nasale par le point lacrymal, le drain naturel de la cavité oculaire. AXION MSR propose également une nouvelle conception de douche hydrodynamique qui minimise la forte pression physique qui pousse l'eau vers le bord extérieur des pommes de douche normales, rendant la répartition égale sur toute l'empreinte du flux. Une meilleure utilisation de l’eau qui coule dans la douche la rend plus efficace tout en offrant un environnement plus confortable en divisant les jets d’eau en gouttelettes individuelles plus petites.

  • Les jets de douche oculaire offrent une ingénierie de flux Zero Vertical Velocity™ avec un flux laminaire uniforme pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés.
  • Pommeau de douche en plastique ABS AXION MSR avec contrôle du débit offrant un débit dispersé pour un trempage uniforme
  • Comprend également un drapeau poussoir en acier inoxydable pour l'activation du lave-œil, un bol rond en acier inoxydable de 11" (27,9 cm), une tige de traction en acier inoxydable pour l'activation de la douche, une crépine en ligne pour le lavage des yeux en maille pour recueillir les débris de la conduite et des robinets à tournant sphérique avec bille en acier inoxydable et tige pour la durabilité
  • Tuyau et raccord : 1-1/4" en acier galvanisé à chaud Schedule 40. Alimentation et évacuation : 1-1/4" NPT
  • Options de conformité de trempe ANSI/ISEA Z358.1

Certifié par CSA pour répondre à la norme ANSI/ISEA Z358.1 pour les douches d'urgence et les douches oculaires.


Acheter des informations sur l'America Act

La grande majorité des produits Haws sont admissibles aux termes de la loi. Cependant, étant donné que différents achats nécessitent souvent des réponses subtilement différentes, Haws recommande que le document spécifique demandant la certification soit envoyé au service client pour une réponse spécifique.

Spécification
  • Model 8300-8309 combination emergency shower & eyewash station shall include a stainless steel 11" (27.9 cm) round bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control. Unit shall also include the AXION MSR hydrodynamic designed ABS plastic showerhead with 20 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, and chrome-plated brass in-line 50 x 50 mesh water strainer. Unit shall also include Schedule 40 hot-dipped galvanized steel pipe and fittings, powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, self-adhesive high visibility safety green and bright yellow stripes, universal sign, and 1-1/4" NPT supply.

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-8300-8309
  • Famille de produitsEye Wash Stations
  • Groupe de produitsEmergency Equipment - Combination Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)91
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)35
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)47
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011317
  • Nom ETIMWash fountain
  • Nom UNSPSCSafety wash units
  • Code UNSPSC46182402
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash fountain systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numéro OmniClass23-29 37 13 15
  • Titre OmniClassCombination Emergency Eye Wash Stations
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures