Publier vos produits
Model 8315CTFP, AXION® MSR Freeze-Protected Shower and Eye/Face Wash

Model 8315CTFP, AXION® MSR Freeze-Protected Shower and Eye/Face Wash

Traduit par Google,

Modèle 8315CTFP, câble 120 V CA chauffé, protégé contre le gel, douche combinée et douche oculaire/visage, avec vanne à 3 voies, alimentation intermédiaire, douche oculaire/visage et pomme de douche AXION® MSR.

La douche combinée à traçage thermique Haws modèle 8315CTFP et le lave-yeux/visage sont dotés d'une vanne à 3 voies unique qui réduit la quantité de tuyaux sous pression et d'eau stagnante non pressurisée, réduisant considérablement la quantité d'eau « jambe morte » dans le système, ce qui réduit les opportunités. pour la croissance de Legionella. L'encombrement de l'emballage est également réduit, ce qui permet une expédition UPS économique et rapide. L'unité comprend l'ensemble de tête de lavage des yeux/visage AXION MSR de renommée médicale. Cette conception révolutionnaire à flux inversé est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure, conforme à tous les protocoles des ambulanciers, des salles d'urgence et des cabinets de médecins, en éliminant les contaminants de la cavité nasale vulnérable. Les collyres traditionnels irriguent du bord extérieur de l'œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être évacués dans la cavité nasale par le point lacrymal, le drain naturel de la cavité oculaire. AXION MSR propose également une nouvelle conception de douche hydrodynamique qui minimise la forte pression physique qui pousse l'eau vers le bord extérieur, rendant la répartition égale sur toute l'empreinte du flux. Une meilleure utilisation de l’eau qui coule dans la douche la rend plus efficace tout en offrant un environnement plus confortable en divisant les jets d’eau en gouttelettes individuelles plus petites. Les caractéristiques de sécurité intégrées comprennent : un port pour une vanne de purge à actionneur thermique en option, un câble de thermostat 120 V à double enveloppe, une isolation de 1" (2,5 cm) entourant la tuyauterie sous pression et une gaine extérieure pour empêcher le gel, ainsi qu'un panneau d'urgence universel.

  • La conception unique de la vanne à 3 voies réduit la quantité d'eau « morte » dans le système, ce qui réduit les risques de croissance de légionelles.
  • La poignée statique « Activation facile, retour facile » élimine les modèles de poignée de traction flottante
  • La taille réduite de l'emballage permet l'expédition par UPS avec un risque considérablement réduit d'incidents d'expédition
  • Les jets de douche oculaire offrent une ingénierie de flux Zero Vertical Velocity™ avec un flux laminaire uniforme pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés.
  • Parfait pour les conditions météorologiques extrêmes descendant jusqu'à -30° F (-34,4° C)
  • Le système électrique et la plomberie sous pression sont fabriqués et testés en usine
  • La disposition de base est configurable pour accepter une variété d'accessoires adaptés à chaque installation spécifique, notamment des vannes de purge à actionneur thermique, un tuyau de drainage, une pédale et une boucle de recirculation.
  • Les tuyaux et raccords en acier galvanisé nécessitent un entretien minimal et sont équipés d'une carte de test pour enregistrer les tests hebdomadaires.
  • Classé Classe 1, Div 2, Groupe B, C et D. Code de température T6. Certifié par CSA pour répondre à la norme ANSI/ISEA Z358.1 pour les équipements de douche oculaire et de douche d'urgence. Le modèle est certifié électrique CSA, TYPE 4. (équivalent Nema 4)

Prop 65 Avertissement. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Spécification
  • Model 8315CTFP freeze protected 120 VAC cable heated combination shower and eye/face wash shall include the 3-way "easy activation, easy return" valve design that provides less 'dead leg' water, reducing the threat of Legionella growth. The compact design also allows for economical, safe and fast shipment via UPS. Also provided is the AXION® MSR hydrodynamic designed green ABS plastic 10-5/8" (26.9 cm) showerhead with integral self-regulating 20 gpm flow control, and AXION MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4 gpm flow control. Unit shall also include thermostatically controlled electric heat traced cable protected by 1" (2.5 cm) insulation and an ABS plastic green jacket that prevents freezing down to ambient temperatures of -30° F, powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, universal sign, 1-1/4" NPT supply, and rated Class 1, Div 2, Group B, C & D with 1.09 amp max. (For Class 1, Div 1 application, please see the 8317CTFPC1D1)

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-8315CTFP
  • Famille de produitsEmergency Equipment
  • Groupe de produitsCombination Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)92
  • Largeur (pouces)12
  • Profondeur (pouces)38.5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)60
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSafety wash units
  • Code UNSPSC46182402
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numéro OmniClass23-29 37 13 15
  • Titre OmniClassCombination Emergency Eye Wash Stations