Publier vos produits
Model 8317CTFP.220V – AXION® MSR Freeze Protected Shower and Eye/Face Wash

Model 8317CTFP.220V – AXION® MSR Freeze Protected Shower and Eye/Face Wash

Traduit par Google,

Modèle 8317CTFP. Câble 220 V chauffé, protégé contre le gel, douche combinée et douche oculaire/visage, avec alimentation par le haut ou par le bas, 220 VAC, et avec douche oculaire/visage et pomme de douche AXION ® MSR.

La douche combinée et le lave-visage Haws modèle 8317CTFP.220V à traçage thermique sont dotés de l'ensemble de tête de lavage des yeux/du visage AXION MSR de renommée médicale (brevet en instance). Cette conception révolutionnaire à flux inversé est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure, conforme à tous les protocoles des ambulanciers, des salles d'urgence et des cabinets de médecins, en éliminant les contaminants de la cavité nasale vulnérable. Les collyres traditionnels irriguent du bord extérieur de l'œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être évacués dans la cavité nasale par le point lacrymal, le drain naturel de la cavité oculaire. AXION MSR propose également une nouvelle conception de douche hydrodynamique qui minimise la forte pression physique qui pousse l'eau vers le bord extérieur, rendant la répartition égale sur toute l'empreinte du flux. Une meilleure utilisation de l’eau qui coule dans la douche la rend plus efficace tout en offrant un environnement plus confortable en divisant les jets d’eau en gouttelettes individuelles plus petites. Éliminant pratiquement les accidents, les caractéristiques de sécurité de l'unité comprennent : une vanne de purge à actionneur thermique, une tuyauterie à double enveloppe de câble de thermostat de 220 V, une isolation de 3/4 po (1,9 cm) entourant la tuyauterie et une gaine extérieure protégée contre les UV pour empêcher le gel, ainsi qu'un panneau d'urgence universel. .

  • Parfait pour les conditions météorologiques extrêmes descendant jusqu'à -30° F (-34,4° C)
  • Les jets de douche oculaire offrent une ingénierie de flux Zero Vertical Velocity™ avec un flux laminaire uniforme pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés.
  • La conception universelle permet une alimentation en eau par le haut ou par le bas
  • Nécessite un minimum d'entretien et est équipé d'une carte de test pour enregistrer les tests hebdomadaires
  • Réduisant le temps d'installation, l'unité entière est pré-construite et entièrement testée sous pression
  • Le support de tuyau en acier inoxydable solide et les raccords galvanisés constituent un équipement robuste et résistant à la corrosion.
  • Classé Classe 1, Division 2, Groupe B, C et D

Certifié par CSA pour répondre à la norme ANSI/ISEA Z358.1 pour les équipements de douche oculaire et de douche d'urgence. Le modèle est certifié électrique CSA, TYPE 4. (équivalent Nema 4)

Prop 65 Avertissement. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Spécification
  • Model 8317CTFP.220V freeze protected 220 VAC cable heated combination shower and eye/face wash shall include the AXION® MSR hydrodynamic designed green ABS plastic 10-5/8" (26.9 cm) showerhead with integral self-regulating 20 gpm flow control, an AXION® MSR eye/face wash head that features inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4 gpm flow control, brass shower and eyewash ball valves equipped with stainless steel ball and stem, separate ball valve activated hose spray, and automatic thermal actuator freeze protection bleed valve. Unit shall also include thermostatically controlled electric heat traced cable protected by 3/4" (1.9 cm) insulation and UV protected ABS green plastic jacket that prevents freezing down to ambient temperatures of -30° F (-34.4° C), powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, universal sign, 1-1/4" NPT supply, and rated Class I, Division 2, Group B, C and D, with a 1.25 amp max. (Class I, DIV I is available as a special option)

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-8317ctfp-220v-axion-msr-freeze-protected-shower-and-eye-face-wash
  • Famille de produitsEye Wash Stations
  • Groupe de produitsEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)96
  • Largeur (pouces)21
  • Profondeur (pouces)44
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)120
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011317
  • Nom ETIMWash fountain
  • Nom UNSPSCSafety wash units
  • Code UNSPSC46182402
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash fountain systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numéro OmniClass23-29 37 13 15
  • Titre OmniClassCombination Emergency Eye Wash Stations
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures