Modèle 8336, douche combinée en plastique PVC résistant à la corrosion et douche oculaire/visage avec douche oculaire/visage et pomme de douche AXION ® MSR, et revêtement époxy vert.
La combinaison douche et douche oculaire/visage Haws 8336 est équipée de l'ensemble de tête de douche oculaire/visage AXION MSR de renommée médicale (brevet en instance). Cette conception révolutionnaire à flux inversé est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure, conforme à tous les protocoles des ambulanciers, des salles d'urgence et des cabinets de médecins, en éliminant les contaminants de la cavité nasale vulnérable. Les douches oculaires traditionnelles irriguent du bord extérieur de l'œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être évacués dans la cavité nasale par le point lacrymal, le drain naturel de la cavité oculaire. AXION MSR propose également une nouvelle conception de douche hydrodynamique qui minimise la forte pression physique qui pousse l'eau vers le bord extérieur des pommes de douche normales, rendant la répartition égale sur toute l'empreinte du flux. Une meilleure utilisation de l’eau qui coule dans la douche la rend plus efficace tout en offrant un environnement plus confortable en divisant les jets d’eau en gouttelettes individuelles plus petites.
Certifié par CSA pour répondre à la norme ANSI/ISEA Z358.1 pour les équipements de douche oculaire et de douche d'urgence.
Prop 65 Avertissement. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |