Publier vos produits
Model 8356WCC, Combination Shower and Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash

Model 8356WCC, Combination Shower and Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash

Traduit par Google,

Modèle 8356WCC, combinaison de douche et de douche oculaire/visage sans obstacle, murale et entièrement encastrée avec douche oculaire/visage AXION ® MSR, pomme de douche fixée au plafond et bac de récupération.

Le modèle 8356WCC, une combinaison de douche et de douche oculaire/visage sans obstacle, murale et entièrement encastrée, est doté de l'ensemble de tête de douche oculaire/visage AXION MSR de renommée médicale (brevet en instance). La conception révolutionnaire à flux inversé est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure, conforme à tous les protocoles des ambulanciers, des salles d'urgence et des cabinets de médecins, en éliminant les contaminants de la cavité nasale vulnérable. Les douches oculaires traditionnelles irriguent du bord extérieur de l'œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être évacués dans la cavité nasale par le point lacrymal, le drain naturel de la cavité oculaire. L'unité combinée d'urgence est équipée d'un bac de récupération en acier inoxydable, de sorte que lorsque le processus d'irrigation commence, l'unité évacue correctement les déchets. AXION MSR propose également une nouvelle conception de douche hydrodynamique qui minimise la forte pression physique qui pousse l'eau vers le bord extérieur des pommes de douche normales, rendant la répartition égale sur toute l'empreinte du flux. Une meilleure utilisation de l’eau qui coule dans la douche la rend plus efficace tout en offrant un environnement plus confortable en divisant les jets d’eau en gouttelettes individuelles plus petites.

  • Les jets de douche oculaire offrent une ingénierie de flux Zero Vertical Velocity™ avec un flux laminaire uniforme pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés.
  • La conception flexible de la douche permet un montage encastré dans le plafond ou une suspension au plafond.
  • Crépine en ligne montée à l'extérieur et facile d'accès
  • Le bac de récupération en une seule pièce récupère les liquides résiduaires lors de l'utilisation du collyre.
  • L'armoire encastrée en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 est une structure robuste emboutie avec une finition électro-polie lisse
  • Réduisant le temps d'installation, la douche oculaire et l'ensemble de valve sont pré-construits et entièrement testés à l'eau et à la pression.

Certifié par CSA pour répondre à la norme ANSI/ISEA Z358.1 pour les équipements de douche oculaire et de douche d'urgence.

Acheter des informations sur l'America Act

La grande majorité des produits Haws sont admissibles aux termes de la loi. Cependant, étant donné que différents achats nécessitent souvent des réponses subtilement différentes, Haws recommande que le document spécifique demandant la certification soit envoyé au service client pour une réponse spécifique.

Spécification
  • Model 8356WCC barrier-free combination shower and eye/face wash shall include an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity supplied by an integral 4.2 gpm flow control. Unit shall also include the AXION MSR hydrodynamic design stainless steel showerhead with 20 gpm flow control, a fully recessed wall mounted 18 Gauge, Type 304 stainless steel deep-drawn electro-polished cabinet, wheel chair accessibility, and polished chrome-plated brass pull-down eye/face wash valve with easy access in-line strainer. Unit shall also include brass pipe and fittings, a drain pan, a front-access maintenance panel, universal sign, 1" NPT(F) inlet and 2" NPT(F) drain. Operating pressure is 30 - 90 psi (2.1 - 6.2 bar).

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-8356wcc
  • Famille de produitsEye Wash Stations
  • Groupe de produitsEmergency Equipment - Combination Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)32
  • Largeur (pouces)22
  • Profondeur (pouces)3.5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)51
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011317
  • Nom ETIMWash fountain
  • Nom UNSPSCSafety wash units
  • Code UNSPSC46182402
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash fountain systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numéro OmniClass23-29 37 13 15
  • Titre OmniClassCombination Emergency Eye Wash Stations
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis