Publier vos produits
Model 8606SS, AXION® MSR Stainless Steel Walk-Through Booth Enclosed Shower and Eye/Face Wash

Model 8606SS, AXION® MSR Stainless Steel Walk-Through Booth Enclosed Shower and Eye/Face Wash

Traduit par Google,

La cabine de douche et de lavage des yeux/du visage Haws 8606SS est équipée de l'ensemble de tête de lavage des yeux/du visage AXION MSR de renommée médicale. Cette conception révolutionnaire à flux inversé est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure, conforme à tous les protocoles des ambulanciers, des salles d'urgence et des cabinets de médecins, en éliminant les contaminants de la cavité nasale vulnérable. Les douches oculaires traditionnelles irriguent du bord extérieur de l'œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être évacués dans la cavité nasale par le point lacrymal, le drain naturel de la cavité oculaire. AXION MSR propose également une nouvelle conception de douche hydrodynamique qui minimise la forte pression physique qui pousse l'eau vers le bord extérieur des pommes de douche normales, rendant la répartition égale sur toute l'empreinte du flux. Une meilleure utilisation de l’eau qui coule dans la douche la rend plus efficace tout en offrant un environnement plus confortable en divisant les jets d’eau en gouttelettes individuelles plus petites.

  • Cabine de passage à double entrée en acier inoxydable de type 304 et construction de tuyauterie avec une finition satinée
  • Crépine de vidange à emplacement central intégré
  • Grand étiquetage et signalisation universels pour une localisation facile
  • Flexibilité d'installation avec alimentation d'entrée supérieure ou inférieure
  • Les jets de douche oculaire offrent une ingénierie de flux Zero Vertical Velocity™ avec un flux laminaire uniforme pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés.
  • Un excellent ajout aux environnements dangereux où les yeux, le visage et le corps peuvent être exposés à des matériaux corrosifs
  • Nécessite un minimum d'entretien et est équipé d'une carte de test pour enregistrer les tests hebdomadaires
  • Réduisant le temps d'installation, l'ensemble de l'unité est pré-construit et entièrement testé sous pression

Certifié par CSA pour répondre à la norme ANSI/ISEA Z358.1 pour les équipements de douche oculaire et de douche d'urgence.

Prop 65 Avertissement. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Spécification
  • Model 8606SS combination shower and eye/face wash walk-through booth shall include an AXION® MSR eye/face wash head shall with inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm (14 L) flow control. Unit shall also include the AXION MSR hydrodynamic designed stainless steel showerhead with 20 gpm (75.7 L) flow control, stainless steel stay-open shower ball valve equipped with stainless steel ball and stem supplied by stainless steel piping, pull-down activated eye/face wash, 16 gauge Type 304 Stainless Steel booth, fiberglass reinforced plastic floor grate, two heavy-duty modesty curtains, universal signs, 1" NPT top or bottom supply, and 4" integral NPTF floor drain.

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-8606SS-shower-eye-face-wash
  • Famille de produitsEye Wash Stations
  • Groupe de produitsEmergency Equipment - Combination Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011317
  • Nom ETIMWash fountain
  • Nom UNSPSCSafety wash units
  • Code UNSPSC46182402
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash fountain systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numéro OmniClass23-29 37 13 15
  • Titre OmniClassCombination Emergency Eye Wash Stations
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures