Publier vos produits
Model 1011.8HPS – Barrier-Free Chilled Dual Wall-Mount Fountain

Model 1011.8HPS – Barrier-Free Chilled Dual Wall-Mount Fountain

Traduit par Google,

La fontaine à eau électrique antivandalisme modèle 1011.8HPS offre un débit d'eau réfrigérée de 30,3 L (8 gal/h) dans un boîtier en acier inoxydable poli. Cette fontaine murale à vasque tourbillonnante est dotée du seul corps de vanne entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et au filtre d'alimentation intégré. Le réglage de la hauteur du jet d'eau est également accessible par l'avant, facilitant ainsi l'entretien sans avoir à démonter la vanne. Dotées de dispositifs de protection tels que des têtes de barbotage, un filtre à déchets et des plaques de fond antivandalisme, ces fontaines à eau électriques dissuadent rapidement les vandales.

  • Filtre à eau de 3 000 gallons disponible en option (modèle 6480)
  • Corps de vanne uniquement en acier inoxydable usiné à partir de barres solides
  • Ensemble de cuvette en acier inoxydable poli de type 304 de calibre 18 monté sur un support mural en acier inoxydable poli de type 304 de calibre 14
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent les barboteurs, les bols, les boutons, les drains et les plaques de fond
  • Des voies navigables 100 % sans plomb
  • Les fentes de la grille sont conçues pour éliminer les bords tranchants et sont renforcées par un filtre en mousse pour protéger le moteur du ventilateur et le compresseur à grande cylindrée des débris.
  • Conçu pour fonctionner avec une faible consommation d'énergie, ce refroidisseur d'eau est assuré d'avoir une longue durée de vie
  • Le flux laminaire empêche les éclaboussures, gardant la zone de boisson contenue et propre
  • L'entretien est facilité grâce à l'accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
  • Belle finition polie résistante aux taches et à la corrosion

Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les définitions connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de l'État de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de l'État de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Remarque : Les fontaines à eau électriques ne sont ni recommandées ni conçues pour une utilisation en extérieur ni dans les piscines fermées (chlore). Ces conditions peuvent annuler la garantie.

Avertissement relatif à la Proposition 65. Pour les résidents de Californie : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Cliquez ici pour plus d'informations.

Spécification
  • Model 1011.8HPS ADA vandal-resistant electric wall mounted water cooler shall include dual 18-gauge Type 304 polished stainless steel finish basins with integral swirl design, 14-gauge Type 304 high-polished stainless steel wall bracket, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, polished stainless steel finish back panel and louvered intrusion-proof grill, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" (3.2 cm) O.D. waste pipe. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 ) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5    REQUIRES MODELS 1011.8HPS, HCR8 & MTGFR.LG PURCHASED SEPARATELY.     FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    Single push button +$331, each additional +$107

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-h1011_8hps
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)39
  • Largeur (pouces)32
  • Profondeur (pouces)19
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)56
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains